e-spool Anwendungsbeispiele

Bewindungsanlage

Igus Product

Das aufrollbare Energiekettensystem in einer Bewindungsanlage

Flexible Energiekette für innovativen Seilroboter in automatisierten Hochregallagern

Igus Product

Dieser Seilroboter ist ein Gegenentwurf zu den schweren Regalbediengeräten in Hochregallagern. Eine e-spool Energiekette übernimmt die Leitungsführung.

Ballenpresse mit hoher Lebensdauer

Igus Product

Ballenpressen komprimieren und binden unter anderem Heuballen in der Landwirtschaft. Eine e-spool Energiekette gewährleistet hier zuverlässig die Leitungsführung auf engstem Bauraum.

e-spool Leitungsführung ersetzt Kabeltrommel an Coilkran in Stahlwerk

Igus Product

Bei diesem Coilkran erforderten die motorgetriebenen Kabeltrommeln einen hohen Wartungsaufwand.

Autonomer Roboter mit e-spool Energiekette automatisiert die Ladungsabladung

Igus Product

Dieser Roboter fährt auf ein Entladedock von wo aus er Reifen aus einem LKW abladen kann. Eine e-spool Energiekette sichert die Leitungsführung.

Das System e-spool

Experten Support

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme®

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung