Auswahl der richtigen twisterchain new

Twister-Kettenführung in kreisförmiger Anordnung mit Maß- und Winkelangaben.
Twister-Kettenführung in kreisförmiger Anordnung mit Maß- und Winkelangaben.
Twister-Kabelführung mit markierten Biegeradius-, Teilungs- und Bewegungslängen.
Twister-Kabelführung mit markierten Biegeradius-, Teilungs- und Bewegungslängen.
Twister-Kabelkette mit Maßangaben für E, H, HF, IR und AR an einer vertikalen Führung.
Twister-Kabelkette mit Maßangaben für E, H, HF, IR und AR an einer vertikalen Führung.

Hinweise zur Auslegung der twisterchain new anhand eines Beispiels:

1. Auswahl Serie und Kettenbreite bestimmen - Kundendaten zum Beispiel:

  • Verfügbarer Bauraum Außenradius = 592 mm
  • Verfügbarer Bauraum Innenradius = 311 mm
  • α Drehwinkel = 220°
  • Einbauhöhe = 466 mm
  • max. Ø Leitung Kunde = 22 mm (7,5xd)

2. Auswahl Außenradius AR

3. Auswahl Innenradius IR

4. Biegeradius R bestimmen

5. Benötigte Einbauhöhe [H] bestimmen

6. Benötigte Gliederzahl n berechnen

Hinweis: Die sich ergebende Gliederanzahl ist immer aufzurunden! Die Anschlusselemente können nur an den Außenlaschen der twisterchain new montiert werden. Daher muss die Gliederanzahl immer auf die nächst größere ungerade Zahl erhöht werden! twisterchain new allgemein gültig: Bei Maschinenelementen, die sowohl nach links wie auch nach rechts kreisförmig verfahren, ergibt sich der Drehwinkel durch die Addition der beiden Winkelbeträge.

Empfehlungen zur Auslegung der twisterchain new ohne Zusatzbauteile

SerieAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v an AR zulässig [m/s] a an AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung