twisterchain - Kreis- und Spiralbewegungen, beidseitig zu öffnen

twisterchain
  • Stabil, hohe Zusatzlasten möglich, hohe Laufruhe, gewichtsoptimiert
  • Drehgeschwindigkeiten bis 1m/s und mehr
  • Kreis-/Spiralbewegungen bis 360° ab Lager (bis zu 400° auf Anfrage)
  • Kabelfreundlicher, glatter Innenraum Öffnungsstege im Innen- und Außenradius zu öffnen
  • Über 1 Mio. Zyklen im igus Labor erfolgreich getestet

Lieferprogramme

twisterchain TC32

Serie TC32

e-kette®, beidseitig zu öffnen
twisterchain TC42

Serie TC42

e-kette®, beidseitig zu öffnen
twisterchain TC56

Serie TC56

e-kette®, beidseitig zu öffnen
twisterchain 2208

Serie 2208

e-kette®, beidseitig zu öffnen

twisterchain allgemein gültig

twisterchain
twisterchain
twisterchain

In der Praxis realisiert: twisterchain in Mehrfachrobotern

twisterchain in Mehrfachrobotern

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung