Leitungsführung am FANUC CRX

igus ist FANUC CRX Equipment Partner

Fanuc CRX Roboterarm mit grün-weißer Verkleidung auf weißem Hintergrund.

Befestigungspunkte Achse 1 & 6

Anbindung Achse 6

Anbindung Achse 1

Montage einer triflex R Energieführung am FANUC CRX

Cobot Schellen Sortiment

Cobot-Schelle zur Befestigung eines kollaborativen Roboters.

Schelle mit Klettband

  • 1x Kunststoffhalter
  • 1m Klettband
  • günstigste Schelle im Sortiment
  • silikonfrei
  • maximale Freiheit bei der Leitungsführung
Cobot-Schelle zur Befestigung eines kollaborativen Roboters.

Schelle ohne Zugentlastung

  • 1x Kunststoffhalter
  • 1m Klettband
  • 1x light Anschlusselement Größe 30 oder 40
  • passend für TRE, TRC & TRL in Größe 30 oder 40
  • silikonfrei
Cobot-Schelle mit Zugentlastung zur Befestigung eines Kabels am Roboterarm.

Schelle mit Zugentlastung

  • 1x Kunststoffhalter
  • 1m Klettband
  • 1x light Anschlusselement Größe 30 oder 40
  • In der 40er Größe wahlweise mit langen und kurzen Zugentlastungszähnen
  • passend für TRE, TRC & TRL in Größe 30 oder 40
  • silikonfrei
Cobot-Schelle mit Protektor zur sicheren Befestigung eines Kollaborationsroboters.

Schelle Protektor

  • 1x Kunststoffhalter
  • 1m Klettband
  • 1x Rundprotektor Größe 40
  • Protektor kann TRE, TRC & TRL in Größe 40 führen
  • silikonfrei
Cobot-Schelle mit PMA-Clip zur Kabelbefestigung am Roboterarm.

Schelle für PMA Schlauch

  • 1x Kunststoffhalter
  • 1m Klettband
  • PMA-Clip
  • erhältlich in 5 Größen für Wellschläuche mit Durchmesser:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm und Ø48 mm
  • silikonfrei
triflex R Kabelschleifen TRC, TRE und TRL in Orange.

passende e-kette zur Cobot Schelle

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung