Federstäbe | flexibel, federnd auf dem Roboter

Federstab mit geschwungener Auslenkung.

Federstabmodule (nur für TRC/TRE.B) - Intelligente Problemlösung durch gerichtete Vorspannung

  • Zu vergleichen mit einer Angelrute oberhalb des Roboters
  • Erzeugt gleichbleibende & gerichtete Vorspannung von 700 bis 2000mm
  • Lieferung als vormontierte Baugruppe, bestehend aus triflex® R, eingesetzten und fixierten Federstäben
  • Kein Verhaken und reduziertes Schleudern im Vergleich zu loser e-kette®
  • Automatische Rückstellung der triflex® R in Ausgangslage
triflex R Energiekette an einem Roboterarm mit hervorgehobenen Führungselementen.
  1. Starr miteinander verbundene Kettenglieder zum Ausgleich der Relativbewegung der Federstäbe innerhalb der e-kette®
  2. Bereich für Anschlusselemente des Universalmontagesatz (siehe Zubehör)
  3. Federstablänge, welche in der Artikelnummer enthalten ist
  4. Zusätzliche Kette (TRE.B oder TRC) ohne Federstab (je nach Bedarf individuell einstellbar und daher nicht im Lieferumfang enthalten)
  5. Mögliche Protektoren (TR.XX.30) zum zusätlichen Schutz der Kette
  6. Federstäbe innerhalb der TRE.B oder TRC**

Info zur richtigen Produktauswahl

Federstab in 2 Versionen verfügbar

Federstabmodul für TRC in geschlossener Bauform mit gebündelten Stäben.

Geschlossene Bauform (TRC)

Federstabmodul für TRE in offener Bauform.

Offene Bauform (TRE)

Zubehör für die richtige Montage des TRC und TRE.B Federstabmodul

  • Edelstahlwinkelrohr mit Montagekonsolen zur Befestigung am Roboter
  • Befestigungsoption mit Anschlusselementen um den Federstab am Winkelrohr zu fixieren.
  • Winkelrohr und Federstab sind dadurch frei positionierbar
  • Schnelle und einfache Anpassung an neue Programmabläufe des Roboters
  • Gezieltes Ausblenden von Störkanten und Vermeiden von Leitungsschlaufen
  • triflex® R dicht am Roboterarm führen oder seitlich an Achse 6, um max. Drehbewegungen zu ermöglichen
Industrieroboter führt einen Kabelschlauch an einer Förderanlage entlang.
Universalmontagesatz

Montagetipps zum Federstabmodul

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung