triflex® RS dresspack kompaktes Universalmodul für Industrieroboter

Neuheit 2025 - Rückzugsystem komplett in ESD Material

triflex R ESD-System mit Kabelschutz und Energieableitung im orangefarbenen HMI-News-Layout.

Universalmodul für alle Bewegungen am Roboter

triflex RS-Rohrführung mit nummerierten Befestigungspunkten an einer Kabelschleife.

Anwendungsbeispiel

igus triflex Energieführung an einem Roboterarm mit Schutzabdeckung.
  • Standard-Paket für alle Anwendungen, direkt einbaubar
  • Für die Energieketten Serien TRE und TRC geeignetes Rückzugsystem
  • Für raue Umgebungen gut geeignet – verschleißarm
  • Integrierte Glasfaserstäbe für Rückzugskraft
  • Erste Wahl bei Roboteranwendungen mit engem Bauraum
  • Platzsparend, da geringe Bauhöhe, eng am Roboterarm geführt
  • Exzellente Lebensdauer
  • Universell einsetzbar

Zum kompletten System in 4 Schritten

Schritt 1

Auswahl der richtigen Kettengröße durch Online Tool

  • Bestimmen Sie die Anzahl und Außendurchmesser der Leitungen und Schläuche, welche von Achse 3-6 geführt werden
  • Mit Hilfe des Innenaufteilungskonfigurators bestimmen Sie die richtige Kettengröße, die alle gewünschten Leitungen problemlos aufnehmen kann.
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl der e-kette, dass nur die Serien TRC & TRE.B mit diesem System kombinierbar sind

Schritt 2

Halterplatte für Rückzugsystem wählen

igus triflex R RS Profil mit drei schwarzen Halterungen auf einer grauen Montageplatte.
  • Sie können wählen, ob die Energiekette rechts oder links ausgezogen wird
  • Blickrichtung zur Bestimmung des Festpunktes, ob links oder rechts, ist immer von hinten
  • Anschlusselemente & Gleitdurchführung sind im Lieferumfang enthalten

Schritt 3

Kettenbauform und Zusatzlänge wählen

e-chain für RS-System mit Führungsschienen und TRC- sowie TRE-Kettengliedern.
Zum Shop für Kettensets RS Rückzugsystem

TRE.B die offene Bauform

  • TRE.B Version kann 4x mehr Zugkraft aufnehmen als die TRC Version
  • Offene Bauform bedeutet, dass die Leitungen und Schläuche einfach in die Energiekette eindrückt werden können
  • wählen Sie die zu Ihrem gewählten RS Systme passende Größe
  • Über die Artikelnummer bestimmen Sie die zusätzliche Kettenlänge (500mm, 1000mm, 1500m oder 2000mm) welche außerhalb des RS zur Verfügung stehen soll.

TRC die geschlossene Bauform

  • Geschlossene Bauform bedeutet maximaler Schutz vor äußeren Einflüssen
  • wählen Sie die zu Ihrem gewählten RS Systme passende Größe
  • Über die Artikelnummer bestimmen Sie die zusätzliche Kettenlänge (500mm, 1000mm, 1500m oder 2000mm) welche außerhalb des RS zur Verfügung stehen soll.

Schritt 4

Adapterteile für das RS System in verschiedenen Metallausführungen.

Auswahl des Adapters

  • Schnelle Befestigung des RS System an den originalen Haltepunkten des Roboters
  • Ab Lager lieferbar 
  • CAD Datei für Adapter

Zusatzoptionen für noch mehr Schutz

triflex R RS cover mit Kabelschutzschlauch.
  • Ideal für Arbeiten über Kopf
  • Gibt zusätzlichen Schutz für die Energieführung
  • Fläche für zusätzliche, leichte Anbauten oder Beschriftung der Anwendung

Beispiel eines RS Systems

Montagevideo RS System

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung