Rückzugkraft pneumatisch regeln und Schlaufenbildung am Roboter verhindern

Machbar mit dem triflex® RSP System

RSP | Das stärkste unter den Rückzugsystemen

Diagramm zum Vergleich der Bereiche RSE, RS und RSP.
  • Auch größere e-ketten® können bis ø 125 mm sicher geführt werden
  • Einstellbare, variable Rückzugkraft mittels eines Druckregelventils
  • Nahezu konstanter Kraftverlauf über den kompletten Weg auch bei schweren Befüllungen
  • Endlage kann überwacht und dadurch im Fehlerfall größere Schäden vermieden werden
  • Größere Rückzugskräfte als RS System
  • Befestigungsmöglichkeiten für zahlreiche Robotertypen und Hersteller mit Adapterkonsolen
  • Typische Anwendungsbereiche: Achse 3-6 an Industrierobotern
  • Geringer Energieverbrauch durch integriertes Druckluftreservoir

RSP Rückzugssystem im Betrieb

  • Besonders gut geeignet für große und schwere Schlauchpakete
  • Arbeiten über Kopf ist auch kein Problem
  • Immer konstante Rückzugkräfte
TRIFLEX R RSP technische Zeichnung mit Vorder-, Seiten- und Draufsichten samt Maßangaben.
TRIFLEX R RSP technische Zeichnung mit Vorder-, Seiten- und Draufsichten samt Maßangaben.
Triflex R-RSP-Kette mit zwei Anschlüssen und Umlenkung um eine große Kreisführung.
Triflex R-RSP-Kette mit zwei Anschlüssen und Umlenkung um eine große Kreisführung.

1 = Mitnehmer

2 = Festpunkt

RSP-Rückzugssysteme

ArikelnummerMax. Rückzugslänge in mmDim. A in mmDim. B in mmDim. C in mmDim. D in mmDim. E in mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801043570245405135
TR.RSP.125.L7801043570245405135

triflex R und RSP Energieketten-System mit nummerierten Komponenten und Montagebeispielen.
triflex R und RSP Energieketten-System mit nummerierten Komponenten und Montagebeispielen.

Berechnung der Gesamtkettenlänge | RS e-ketten®

ø Index R [mm] Kettenlänge innerhalb des Systems [mm]Anzahl KettengliederGesamtkettenlänge[mm]
30.----
40.----
50.----
60.087148973LLL + 1489
65.----
70.110148458LLL + 1484
85.135162253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.145165648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

Montage eines RSP Systems

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung