Anbindungen, Schnellwechseleinheit & Zugentlastungen für triflex® R

Schwerlast-Anbindung

Schwerlast-Anbindung für Achse 6
  • Für Leitungen mit größeren Querschnitten
  • Bei schweren Hydraulikschläuchen
  • Doppel C-Profil zur Befestigung von CFX Schellen
  • CFX Schellen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Schwerlastanbindung 3D Zeichnung
triflex R Schwerlastanbindung 3D

Schwerlast-Anbindung mit Radienabstützung

Schwerlast-Anbindung mit Radienabstützung
  • Radienabstützung gibt zusätzliche Stabilität und Sicherheit
  • Für Leitungen mit größeren Querschnitten
  • Bei schweren Hydraulikschläuchen
  • Doppel C-Profil zur Befestigung von CFX Schellen
  • CFX Schellen sind nicht im Lieferumfang enthalten
triflex R Schwerlastanbindung mit Radienabstützung 3D
triflex R Schwerlastanbindung mit Radienabstützung technisch

Kompakt-Anbindungen mit Zugentlastung

Kompaktanbindung mit Zugentlastung
  • Mit Zugentlastung für Leitungen und Schläuche
  • Sicheres und einfaches Fixieren der Leitungen mit Kabelbindern
  • Vielfältige Einstellmöglichkeiten
triflex R Kompaktanbindung mit Zugentlastung 3D
triflex R Kompaktanbindung mit Zugentlastung technisch

Kompakt-Anbindungen ohne Zugentlastung

Kompaktanbindung ohne Zugentlastung
  • Ohne Zugentlastung
  • Platzsparend
  • Stufenlose, vielfältige Einstellmöglichkeiten
triflex R Kompaktanbindung ohne Zugentlastung 3D
triflex R Kompaktanbindung ohne Zugentlastung technisch

Schnellwechseleinheit

Schnellwechseleinheit triflex R
  • Schneller Wechsel in Sekunden
  • Einmaliges Ausrichten
  • Beim Wechsel einer readychain® ist kein erneutes Ausrichten notwendig
  • Werkzeugloserwechsel der triflex® readychain® möglich
triflex R Schnellwechseleinheit
triflex R Schnellwechseleinheit technische Zeichnung

Funktion der Schnellwechseleinheit

  • Blitzschneller Wechsel des Schlauchpaketes
  • Arretierungsstift ziehen
  • Verbindung lösen
  • Vormontiertes neues Schlauchpaket montieren

Spannschelle für Achse 6

Spannschelle für Achse 6
  • Ein Achsdurchmesser (Ø30mm) für alle Roboter
  • Einfach und schnell zu montieren
  • Sorgt für Abstand zwischen e-kette® und Roboter
  • Anbringungsmöglichkeit für Schwerlast-, Kompaktanbindung und Schnellwechseleinheit
Spannschelle Achse 6 Zeichnung
Spannschelle Achse 6 Animation

Zugentlastungen (CFX Schellen)

tre
  • Bei Verwendung von Leitungen mit grossem Querschnitt, z.B. Schweissapplikationen oder bei schweren Hydraulikschläuchen
  • Doppel C-Schiene für igus® CFX-Schellen
  • Robuste Zugentlastung bei "schweren" Anwendungen
  • igus® Chainfix Bügelschellen aus Edelstahl oder Stahl verwendbar

Chainfix Bügelschellen inkl. Gegenwannen

chainfix
  • In 3 Varianten je Größe lieferbar
  • Multiaxial einstellbar, für optimale Positionierung
  • Passend auf alle Zusatzachsen:Ø 30mm, Ø 32mm, Ø 34mm
  • chainfix Bügelschellen gewärleisten eine sichere Aufnahme der Schub- und Zugkräfteauch bei größeren Leitungsdurchmessern
  • Beim Einsatz von massiven Schweißleitungen und starren Hydraulikschläuchen
  • Für den Einsatz mit Schwerlastanbindung TR.XX.20 / TR.XX.23 und Schnellwechseleinheit TR.XX.22

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung