e-rib | Die Verstärkung für Wellrohr- schlauchsysteme

igus e-rib schützt einen gebogenen Energieführungsschlauch.
  • Geringer benötigter Bauraum
  • Leicht nachrüstbar
  • Schlauchhersteller unabhängig
  • Stabilität gegen ungewollte Bewegungen zur Seite
  • Keine nachteilige Veränderung der Wellschlauchdichtigkeit
  • 4 Größen für Schlauch-Nennweiten NW23, NW29, NW36 und NW48
E-Rib-Querschnitt mit den Maßen B 41, B1 28 und ha 29,6.
E-Rib-Querschnitt mit den Maßen B 41, B1 28 und ha 29,6.
E-Rib-Skizze mit Maßen Ba 44,5, Bi 34,5 und ha 33, Teil EL.01.29.0.
E-Rib-Skizze mit Maßen Ba 44,5, Bi 34,5 und ha 33, Teil EL.01.29.0.
e-rib
e-rib
Technische Zeichnung eines runden Bauteils mit 68 mm Breite, 54 mm Höhe und 54 mm Innendurchmesser, EL.00.48.0.
Technische Zeichnung eines runden Bauteils mit 68 mm Breite, 54 mm Höhe und 54 mm Innendurchmesser, EL.00.48.0.
  • Schnelle, kurze Bewegungen
  • Freitragende Anwendungen
  • Stehende Anwendungen
  • Hängende Anwendungen

e-rib im igus Testlabor

Montagevideo zur e-rib

Montage

Download Montageanleitung

e-rib_Montageanleitung_DE/EN.pdf

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung