Produktinformationen E2/000

e-chain e2000 mit geführten Leitungen für eine bewegliche Kabelanwendung.
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Hohe Stabilität, leiser Lauf
  • Lange Lebensdauer
e-chain e2000 mit geführten Leitungen für eine bewegliche Kabelanwendung.
Energiekette für mittlere Lasten mit geraden Gliedern und Anschlusselementen.

Über 210° aufschwenkbar

Hohe Haltekraft der Öffnungsstege

In Sekunden geöffnet

Lange Verfahrwege bis 150 m

Modular und kombinierbar

Aufklappbare Erweiterungsbügel

Lange Verfahrwege bis 150 m

Schutz gegen Schmutz und Späne

Leitungsschonende Kunststoff-Öffnungsstege

Leitungsschonende Innenaufteilung

Doppelter Anschlag

Geräuschbremse

Seitliche Verschleißzulage

Zugentlastung von elektrischen Leitungen

e-chain e2000 mit geführten Leitungen für eine bewegliche Kabelanwendung.
Energiekette für mittlere Lasten mit geraden Gliedern und Anschlusselementen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung