C6 Reinraum-Energiekette mit Führungssystem e-spin

Neuartige Reinraumlösung für Verfahrwege bis zu 30 Meter

C6 e-kette mit clean-room-Kennzeichnung für den Einsatz in Reinräumen.
  1. Abriebarm und ISO-zertifiziert durch das Fraunhofer IPA
  2. Zuverlässig bei langen Verfahrwegen
  3. Modular und wartungsarm – ideal für den Einsatz in hochautomatisierten Reinraumumgebungen

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Halbleiterfertigung in einer sauberen Fabrikhalle mit automatisierten Anlagen und Fördertechnik.

Automatisierter Wafer-Transport in Reinräumen


Energiekettensystem C6 für Reinraumanwendungen

Höchste Reinraumeignung, kaum Abrieb, hohe Stabilität

Whitepaper Download

Broschürencover und Doppelseite zum Batterie-Produktions-Whitepaper mit igus-Logo und Prüfsiegeln.

Kunststoffkomponenten für Trockenreinräume in den "Gigafactories" der Batteriefertigung

  • Anforderungen in der Batteriefertigung verstehen
  • Taupunkte & ISO-Klassen richtig einordnen
  • IPA-zertifizierte Energieführungen einsetzen
Whitepaper-Broschüre zu Reinräumen und Fertigungsvorteilen, aufgeschlagen und aufgeblättert.

Energieführungen für den Reinraum

  • die Anlageneffektivität steigern können
  • höhere Erträge der Fertigungslinien generieren
  • Energieführungen nachhaltiger einsetzen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung