Überkopf-Ladekabelmanagement für e‑LKW und e-Busse an DC- und MCS-Ladepunkten

e-tract DC horizontal: Platzsparend, sicher und einfach in der Handhabung.

e-tract DC horizontal für Ladestationen an Lkw.
  • Maximaler Platz zum Rangieren durch Über-Kopf-Leitungsmanagement
  • Geringe Instandhaltungskosten – kein Leitungsdiebstahl und geringerer Verschleiß der Leitung
  • Im igus Labor mit über 35.000 Zyklen getestet

Warum Überkopf-Kabelmanagement für e-LKW und e-Busse entscheidend ist

Mehr Sicherheit

Besserer Verkehrsfluss

Höhere Verfügbarkeit

Technik verbessern

Kosten senken

So funktioniert das Überkopf-Ladekabelmanagement

e-tract DC horizontal für die Kabelführung entlang einer linearen Anlage.
  1. Fahrzeug ist geparkt und positioniert.
  2. Ladekabel wird automatisch abgesenkt.
  3. Ladekabel wird angeschlossen und Ladevorgang startet.
  4. Nach Ladeende, wird das Kabel automatisch hochgezogen.
  5. Das Kabel ist vollständig eingefahren. Der Rangierbereich ist vollständig frei.

Technische Daten

ArtikelnummerAuszugslänge [mm]Benötigte Leitungslänge [mm]Minimaler Biegeradius [mm]Länge (LLLL) [mm]Breite [mm]Höhe [mm]Gewicht [kg] (ohne Ladekabel/Steuerung)
E.TRACT.DC.H.36.4500.14.5006.6003603.00085923878
E.TRACT.DC.H.36.5500.15.5007.6003603.50085923887
E.TRACT.DC.H.36.6500.16.5008.6003604.00085923897

e-tract DC horizontal: technische Zeichnung einer horizontalen Kabelführung mit Maßangaben.
e-tract DC horizontal: technische Zeichnung einer horizontalen Kabelführung mit Maßangaben.
Lkw an einer Ladestation für truck_charging in einer Logistikhalle.
Ihr Mehrwert

Das e‑tract DC horizontal reduziert Schäden, Ausfallzeiten und Wartungskosten, während es gleichzeitig die Sicherheit und Effizienz der Hochleistungs- Ladeinfrastruktur erheblich steigert. Ideal für Betreiber, die auf skalierbare, robuste und automatisierte DC‑Ladelösungen setzen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung