Change Language :

igus® hat in einem Vergleichstest im branchengrößten Testlabor bei sich in Köln seine R4.38L Energiekette aus Kunststoff einem Wettbewerbsprodukt gegenüber gestellt. So wurden beide Ketten hinsichtlich ihrer Optik, der freitragenden Länge, ihrem Verhalten bei Zugkräften, ihrer Belastbarkeit in einem Bruchversuch sowie ihrer Montagefreundlichkeit beurteilt.
igus® R4.38L
Wettbewerbskette
1,5m freitragende Länge mit
4 kg/m Zusatzgewicht
Keine Absackung nach 96 Stunden
(96 mm)
19 mm Absackung
Zugversuch
Die R4.38L hält mit 7.481 N mehr Zugkraft aus als
die Wettbewerbskette.
2.200 N
Bruchversuch
Die R4.38L hält mit 1.590 N mehr Kraft aus
als die Wettbewerbskette.
994 N
Montagefreundlichkeit
beiseitig aufklappbar
Gliederweises Ablängen möglich
Innenraumaufteilung möglich
nicht aufklappbar
Ablängen aufwändig
Innenraumaufteilung nicht
möglich
Fazit:
Das igus® R4.38L e-rohr ist seinem Konkurrenzprodukt in allen getesteten Bereichen überlegen.
Weitere Informationen:

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal