Change Language :
igus entwickelte für die E4.1L ein neues innovatives Trennstegsystem. Damit wird es nun besonders einfach, Böden zur bedarfsgerechten Innenaufteilung über mehrere Ebenen einzuschieben. Natürlich wird das neue Trennstegsystem auch im igus Testlabor getestet.
igus hat in einem Vergleichstest im branchengrößten Testlabor bei sich in Köln seine E4.48L e-kette® aus Kunststoff einem Wettbewerbsprodukt gegenüber gestellt. Beide Ketten wurden in Bezug auf die Belastbarkeit bei freitragender Länge, in einem Bruchversuch und ihrem Verhalten bei Zugkräften beurteilt:
| e-kette E4.48L | Wettbewerber | |
|---|---|---|
| Innen-/Außenhöhe | 48 mm/ 64 mm | 40 mm/ 62 mm |
| Innen-/Außenbreite | 105 mm/ 125 mm | 67 mm/ 76 mm |
| Teilung | 67 mm | 76 mm |
| Gewicht pro Meter | 1,73 kg | 2,08 kg |

Versuchsaufbau: Beide Ketten hängen ununterstützt über 1,8 m freitragend mit einem Zusatzgewicht von 5kg/m.
Ergebnis: Im Vergleich zur neutralen Linie sackte die Wettbewerbskette 6 mm tiefer durch als die E4.48L.

Versuchsaufbau: Beide Ketten werden im Testlabor in eine Vorrichtung eingespannt und gleichzeitig Zug auf beide Enden gegeben.
Ergebnis: Die E4.48L hält mit 86 % mehr Zugkraft aus als die Wettbewerbskette.

Versuchsaufbau: Beim Bruchtest wird die ununterstützte Kette von oben belastet. Die Zusatzlast wird so lange erhöht, bis die Kette bricht.
Ergebnis: Die E4.48L hält 45% mehr Zusatzlast aus als die Wettbewerbskette.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal