Energiekette und ein Brennverhalten-Test an einer Bahnkomponente.

Brennverhalten von Energieketten mit igumid G und NB

Brennverhalten igumid NB

  • UL94 Einstufung - V2
  • VDE 0304 Teil 3/5.70 Einstufung - IIb
  • DIN 4102 Brennbarkeit von Baustoffen - B2
  • Bitte fragen Sie lieferbare V0-Varianten an

Kabelkette zur Führung von Kabeln und Schläuchen.

easy chain

  • Kostengünstig
  • Brennbarkeitsklasse UL94-V2
  • Eignung für Reinraum-Anwendungen
Energiekette der Serie F17 mit 32 Gliedern.

e-ketten Serie F17

  • Schmutzabweisende Außenkontur
  • Anschlusselement mit integrierter Zugentlastung
  • Große Innenhöhe, schmale Außenbreite

Brennverhalten igumid G

  • Prüfverfahren VDE 0304 Teil 3/5.70
  • Prüfung nach UL94: Standardversuche zur Entflammbarkeit von Kunststoffen für Bauteile in Einrichtungen und Geräten - Klassifisierung: 94 H bei 3,2 und 1,6 mm Dicke des Körpers
  • Prüfung nach DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Klassifisierung: Baustoff-Klasse B 2
  • Spezielle Varianten mit selbstverlöschenden Eigenschaften (UL94-V2 oder UL94-V0) auf Anfrage
Serie 2500 Energiekette mit aufrechten Kettengliedern.

e-ketten® E2/000

  • Mittelgroßes und stabiles System
  • Für lange Verfahrwege bis zu 150 m
  • Einfache Montage
Kettenführung der igus E4.1 mit beweglichen Segmenten für Energieketten.

e-ketten® E4.1

  • Hohe Stabilität durch "Hintergriff"
  • Leiser Lauf
  • Schnelle Montage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung