Lange Verfahrwege bei Leitungen

Die richtige Leitung für maximale Lebensdauer und Ausfallsicherheit

Warum lange Verfahrwege eine besondere Herausforderung sind

  • Hohe Zug- und Schubkräfte
  • Permanente Biegebeanspruchung
  • Dynamische Beschleunigungen und Geschwindigkeiten
  • Verschleiß der Leitungsstruktur
  • Einschränkung der Signal- und EMV-Qualität
  • Vorzeitige Ausfälle durch Aderbruch oder Schirmbeschädigungen
Förderanlage mit Kabelkette neben der Veltins-Arena.

Der Begriff Haltbarkeit wird häufig unterschiedlich interpretiert.

  • Anzahl der Biegezyklen
  • Geschwindigkeit und Beschleunigung
  • Verfahrweglänge
  • Biegeradius
  • Umgebungseinflüsse wie Temperatur oder Feuchtigkeit
  • Elektrische Anforderungen
Aufbau eines chainflex-Kabels mit Leiteraufbau und Prüfliste.

Der Leitungsaufbau entscheidet über die Lebensdauer

Einfache Leitungen mit Füllern
Hochwertige Leitungen mit Innenmantel

Innenmantel oder Füller: Was ist besser?

Vorteile eines Innenmantels
  • langen Verfahrwegen,
  • kleinen Biegeradien und
  • hoher Dynamik

Einfluss auf EMV und Signalqualität

Die häufigsten Fehler bei der Auswahl von Leitungen für lange Verfahrwege

Leitung für lange Verfahrwege gesucht?

Direkten unverbindlich anfragen
Katharina Wielpütz

Worauf sollten Anwender bei langen Verfahrwegen achten?

1. Analyse

  • Verfahrweg
  • Geschwindigkeit
  • Beschleunigung
  • Biegeradius
  • Leitungsgewicht
  • Umgebungseinflüsse
  • Anzahl der Bewegungszyklen

2. Überprüfung

  • Bewegungsoptimierte Aderverseilung
  • Hochwertiger Innenmantel
  • Robuster Schirmaufbau
  • Für Energieketten ausgelegte Konstruktion

3. Lebensdauer

4. Praxistest

Häufige Fragen zum Thema Kabel auf langen Verfahrwegen

Fazit: Bei langen Verfahrwegen kommt es auf die innere Qualität an

  • längere Lebensdauer
  • höhere Anlagenverfügbarkeit
  • geringere Wartungskosten
  • zuverlässige Signalübertragung
  • weniger ungeplante Stillstände
CF340 Schleppkette mit 36 Monaten Garantie für Werkzeugmaschinen und Baukrane.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung