Change Language :
In der Elektrotechnik begegnet man häufig zwei Begriffen: Servoleitung und Motorleitung. Beide Leitungstypen haben die gleiche grundlegende Aufgabe – sie versorgen Motoren mit elektrischer Energie. Dennoch gibt es wichtige Unterschiede, die je nach Anwendung entscheidend sein können.
Sowohl Servo- als auch Motorleitungen:
Die Unterschiede liegen vor allem im Aufbau, in den Zusatzfunktionen und in der Normierung.
Die stärkere Abschirmung der Servoleitung ist besonders wichtig in Anwendungen mit empfindlicher Steuerungstechnik.
in erster sichtbarer Unterschied ist die äußere Farbe der Leitung:
Diese Farbgebung ist kein Zufall. Sie basiert auf dem DESINA-Standard, der im Maschinenbau für eine einheitliche und schnelle Identifikation von Leitungen sorgt.
Ziel: Funktionen von Leitungen auf einen Blick erkennbar machen.

Servomotoren werden häufig über spezielle Rundsteckverbinder angeschlossen. Diese besitzen:
Da in diesen Steckern meist nur eine Leitung eingeführt werden kann, ist die Kombination aller Funktionen in einer Servoleitung erforderlich.
Für die richtige Wahl helfen folgende Fragen:
Wenn Sie sich unsicher sind: Prüfen Sie immer Spannung, Anwendung und Bewegungsanforderung!
Darüber hinaus helfen wir Ihnen jederzeit gerne weiter!
Kontaktieren Sie gerne unsere Experten, die Ihnen die für Sie beste Leitung heraussuchen!
Direkt eine unverbindliche Anfrage stellen