Change Language :
Den Begriff „Hochspannungsleitung“ hat wahrscheinlich jeder schon einmal gehört – aber wie sieht es mit einer Mittelspannungsleitung aus? Was genau ist das, wo wird sie eingesetzt, und welche Besonderheiten gibt es hierbei?
In der Elektrotechnik spricht man von Mittelspannung, wenn die elektrische Spannung zwischen 1.000 Volt (1 kV) und 30.000 Volt (30 kV) liegt. Je nach technischer Norm oder Land kann dieser Spannungsbereich leicht abweichen, da der Begriff „Mittelspannung“ nicht überall eindeutig definiert ist.

In unserem Stromnetz dienen Mittelspannungsnetze dazu, eine Region mit elektrischer Energie zu versorgen. Mittelspannungsnetze dienen nicht dem überregionalen Stromaustausch. Sie sind die Spannungsebenen zwischen dem Hochspannungsnetz und der Hausinstallation. Größere Stromkunden, wie beispielsweise Industriebetriebe, Krankenhäuser, große Schwimmbäder und größere Rundfunktürme, haben meist eigene Mittelspannungsanschlüsse mit betriebseigener Umspannanlage. Bei Bahnstromversorgung, deren Fahrleitungsspannung zwischen 15kV und 25kV liegen, spricht man ebenfalls von einer Mittelspannung.
Große Anlagen wie Kran- oder Förderanlagen benötigen ebenfalls Mittelspannungsleitungen zur Stromversorgung. Grund hierfür ist aufgrund der erhöhte Energiebedarf. Man erhöht die Spannung, um bei gleicher Leitung einen geringeren Strom zu führen. Dies führt dazu, dass der Leiternennquerschnitt reduziert werden kann. Der Unterschied, zum Leitungsnetz der festen Verlegung besteht aber darin, dass in diesen Anwendungen bewegliche Teile mit elektrischer Energie versorgt werden müssen. Hierzu werden Leitungen benötigt, mit denen man lange Verfahrwege bei immer höherer Dynamik realisieren kann. Die Mittelspannungsleitungen in diesen Anwendungsfällen müssen also für die dauerhafte Bewegung ausgelegt sein.
Genau für diese Anwendungsfälle hat igus die Mittelspannungsleitung CFCRANE entwickelt. Mit dieser Leitung, für Spannungen von bis zu 6/10KV, lassen sich Verfahrwege von 400 Metern und mehr realisieren. Aufgrund der verwendeten Werkstoffe eignet sich die CFCRANE sowohl für Indoor- als auch für Outdooranwendungen. Wie alle Leitungen von igus wurde auch die CFCRANE im hauseigenen Testlabor auf Herz und Nieren geprüft. Mit einem Biegeradius von bis zu 10xd ist die Haltbarkeit der Leitung nachgewiesen und hat somit eine garantierte Lebensdauer von 4 Jahren.


Die CFCRANE besitzt einen Außenmantel aus „igupren“, ein hauseigenes Mantelmaterial auf Gummibasis. Die Ausführung mit igupren ist seit Jahrzehnten bewährt im Einsatz. Das Material ist hoch abriebfest und eignet sich damit hervorragend für den Einsatz in Energieketten. Es ist flammwidrig, silikonfrei und sorgt dafür, dass die Leitung eine nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit aufweist.
| Doppelhübe | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | v max. [m/s] | v max. [m/s] | a max. | Verfahrweg | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
| von/bis [°C] | freitragend | gleitend | [m/s²] | [m] | |||
| -20/ -10 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | ||||
| -10/ +70 | 10 | 6 | 50 | >400 | 10 | 11 | 12 |
| +70/ +80 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |