CF38.CP-Steuerleitung mit 51 Monaten Garantie und TPE-Ummantelung.

High-End TPE Motorleitung ohne Schutzleiter...

bei tiefen Temperaturen und kleinen Biegeradien...

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF38.60.03.O.PE(3x6,0)C14.5229328
CF38.250.03.O.PE(3x25)C24.58791121

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung