Flexible Leitungen für die Antriebstechnik passend zu Siemens S200

PROFINET-Steckverbinder und Kabel für die Antriebstechnik.
Leitungen für Siemens S200

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm²]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF210.UL.07.03.02.01(4G0,75+(2x0,34)C)C9,072108
CF270.UL.07.03.02.01.D(4G0,75+(2x0,34)C)C9,072108
CF211.023(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7,03960
CF111.023.D(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7,03960

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung