Querschnittserweiterungen für 6 chainflex ® Leitungsserien

CF-Querschnittserweiterungen
Im chainflex® Testlabor geprüft und mit 4 Jahren Garantie

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0,5)C7.53881
CF150.UL.15.25.25G1,524.5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0,34))C10.063119
CFLG.12LB.9/12512x9/12515.00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5.52545
CF330.2400.01.D1x24029.523512436

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Chainflex Spezialist

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung