... Erste TopDrive e-ketten-Leitungen jetzt auch mit DNV Zulassung... für den maritimen Bereich......

iglidur-Kabel von chainflex mit DNV-Zertifizierung, gezeigt im Querschnitt und im Wasser.
Spezialleitung CFSPECIAL5xx mit DNV

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

Technische Daten

Art.-Nr.Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]Außendurchmesser [mm]Kupferzahl [kg/km]Gewicht [kg/km]
CFSPECIAL.532.15.08.02(8x(2x1,5)C)C305131014
CFSPECIAL.532.15.16.02(16x(2x1,5)C)C36.59721669
CFSPECIAL.572.2400.01(1x240)C34.525813081
CFSPECIAL.572.3000.01(1x300)C37.531893799
CFSPECIAL.572.4000.01(1x400)C4242695007
CFSPECIAL.592.001(30G4,0+4x(2x2,5)C)C4417502630
CFSPECIAL.562.PE.700.011G7019.5713867

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

emir muratovic
Emir Muratovic

Projektmanager und Vertrieb

+43 7662 57763 28E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung