Gelenklager für die Robotik

Bewegung übertragen – mit Gelenklagern aus Hochleistungskunststoff

Robotik

Vorteile mit igubal

  • Wartungsfrei – keine Schmierung erforderlich
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Geringes Gewicht – ideal für dynamische Anwendungen
  • Korrosionsbeständig
  • Unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz
  • Als Standard- und kundenspezifische Lösung verfügbar
format_color_reset

Schmierfrei

construction

Wartungsfrei

cloud

Leicht

waves

Vibrationsdämpfend

invert_colors

Korrosionsbeständig

volume_off

Geräuscharm

Bewegungsaufgaben in der Robotik – und passende Lösungen

BewegungsaufgabeGeeignete igubal KomponentenKonstruktiver VorteilTypische Anwendungen
SchwenkbewegungenGelenklager, Doppelgelenklager, Kunststoff-Gelenkköpfe, metallische Gelenkköpfe mit Kunststoff-Innenring, KoppelstangenGleicht Winkelfehler aus, ermöglicht sichere Bewegungen unter LastHumanoide Roboter, Rover-Fahrwerke, Laufroboter,
Kräfte übertragen (Zug und Druck)Koppelstangen, Axialgelenke, GelenkköpfeZuverlässige Kraftübertragung bei gleichzeitiger BeweglichkeitAktuatoranbindungen, Beinmechaniken, Linearbewegungen
Rotation lagernFlanschlager, Stehlager, Lagereinsätze, KugelkalottenKompakte, schmierfreie Lagerung auch bei DauerbetriebWellenlagerung, Räder, rotierende Baugruppen
Mehrgelenk-KinematikenKoppelstangen, Doppelgelenklager, GelenkköpfeHohe Beweglichkeit bei gleichzeitig präziser BewegungsführungParallelogrammkinematiken, Greifermechaniken, bioinspirierte Mechaniken
Leichtbau und dynamische BewegungKleine Gelenklager und GelenkköpfeGeringes Gewicht reduziert Antriebsleistung und erhöht DynamikDrohnenmechaniken, mobile Robotik, Pick-and-Place-Systeme
Bewegung unter Schmutz und UmwelteinflüssenGesamte igubal SerieSchmierfrei und unempfindlich gegenüber Staub, Feuchtigkeit und KorrosionRover, Rettungsroboter, Agrar- und Outdoor-Anwendungen
Kompakte GelenkpunkteKleine Gelenklager und GelenkköpfePlatzsparende Integration bei gleichzeitig hoher FunktionalitätEnge Bauräume, Miniaturmechaniken, Sensor- und Kamerahalterungen

Humanoide Roboterhand

  • Wartungsfreien Betrieb ohne Schmierung
  • Geringes Gewicht für dynamische Bewegungen
  • Korrosionsbeständige Ausführung
  • Geräuscharmen Lauf für eine gleichmäßige Kinematik

Weitere Anwendungen aus der Robotik

Robuste Leichtbau-Kinematik für autonomen Ernteroboter
Ernteroboter Universität Ljubljana
Tribologische Flanschlager im autonomen Fairway-Mäher
Selbsteinstellende Stehlager für den kugelförmigen Roboter
ASTRA Scout Rover
Präzise Doppelgelenklager für autonome Unkrautbekämpfung
Small Robot Company Ltd.
Steh- und Flanschlager für stabile Gelenkstrukturen im Manipulator
LiCAS A1

Kardangelenke für die Robotik

Robotik
Prototypen verfügbar
  • Gabelbasierte Bauform
  • Kreuzstück mit rotationssymmetrischer Geometrie
  • Robuste Bauform
  • Geeignet für höhere Kräfte
  • Zylindrische Bauform
  • Kreuzstück mit rotationssymmetrischer Geometrie
  • In Anlehnung an DIN 808
  • Ideal für kompakte Robotiksysteme