Anleitung zum Austausch der DIN 103

Änderung im DGE: Von Gewindegeometrie TR zu DS

1. Schritt: Zum Konfigurationsschritt "1 Ausführung wählen" wechseln

Gewindetrieb-Konfigurator mit Auswahl der Ausführungen und Produktabbildung links oben hervorgehoben.

2. Schritt: Zur Auswahl "Gewindegröße" runter scrollen

Große orange Pfeilgrafik zeigt auf ein Dropdown-Feld zur Gewindeauswahl im Konfigurator.

3. Schritt: TR-Abmessung anklicken und Drop Down Menü öffnen

Dropdown-Menü zur Auswahl einer Gewindegröße in einer igus-Konfiguration mit orangefarbenem Pfeil als Hinweis.

4. Schritt: Bis zur alternativen DS-Abmessung scrollen und anklicken

Dropdown-Liste mit Gewindegrößen, orangefarbener Pfeil zeigt auf die Auswahl für Steilgewinde.

5. Schritt: Mit Hilfe des Buttons "Weiter" bestätigen - Fertig!

Konfigurationsseite mit großem Pfeil auf den Button „Weiter“.

dryspin Übersichtsseite:

  • Online-Shop und Konfiguratoren
  • Informationen
  • Anwendungsbeispiele
dryspin-Lead-Screw-Technologie von igus mit Produktübersicht für Online-Shop, Konfigurator und Informationen.

Abmessungstabelle

  • Übersichtliche Unterscheidung von Steil- und Trapezgewinden
  • Durchmesser von 4 - 50 mm und Steigungen von 0,5 - 100 mm
  • Ihr persönlicher Ansprechpartner
Dryspin-Gewindetechnik: Abmessungstabelle mit Bereichsdiagramm für Außendurchmesser und Steigung.

Technik rauf, Kosten runter...

Anwendungen von dryspin-Trapezgewindetechnik in Bahn, Fördertechnik, Lager, Solar und Fitnessgeräten.

Wieso Sie von TR zu DS wechseln sollten?

  • Eine bis zu 25 % geringere Verschleißrate
  • Eine um bis zu 30 % längere Lebensdauer 
  • Es eignen sich unsere Abmessungen: DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 und DS12x3
Vergleich von Trapezgewinde und dryspin-Leitspindel mit Hinweisen auf längere Lebensdauer, leisen Lauf und Test.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung