Laser-Blechbearbeitungsmaschine im Produktionsbereich.

Automatische Stanzmaschine Für Seitenleisten von Rollos

  • Was wurde benötigt: Eine Maschine, die Löcher in die Seitenleisten von Rollos stanzt und automatisch ihre Position bewegen kann
  • Anforderungen: Platzsparend, schnelle und präzise Bewegungen, auch bei automatischer statt manueller Lochung, Sonderbauformen der Gewindemuttern
  • Eingesetze Produkte: drylin® Spindelachse mit zwei dryspin® Steilgewindespindeln DS10x25, dryspin® Gewindemuttern DS10x25 in Sonderbauform, drylin® Komplettschlitten WW, drylin® W Doppelschiene, Motorflansch für Schritt- und DC-Motoren, drylin® E Elastomerkupplungen
  • Erfolg für den Kunden: Die Applikationsachse automatisiert den Lochungsprozess vollständig. Der Einsatz einer einzigen Achse reduziert zudem Platzbedarf und Kosten.

Anwendungsbeschreibung der Stanzmaschine

Automatisierte Montageanlage mit mehreren Spannvorrichtungen und blauen Energieketten in einer Produktionslinie.
Lineare Führung mit Gewindespindeln an einer Maschinenkonstruktion.

Weitere Anwendungsbilder

Eingesetzte Produkte

Linearantrieb mit zwei Spindeln und Führungen, freigestellt.

SLWT Linearachse mit Doppelspindel

DST-LS Zahnriemen mit Stahlcord-Verstärkung.

Steilgewindespindel

dryspin-Gewindemuttern aus Kunststoff mit Innengewinde.

dryspin® Steilgewindemutter

Motorflansch

Flansch für Schritt- & DC-Motoren

Aluminiumprofil mit vier Befestigungsbohrungen.

drylin® W Doppelschiene WS

drylin W Führungsschiene mit Befestigungsbohrungen und zwei Gleitlagern.

drylin® W Komplettschlitten WW

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung