Austauschkit für Ihren 3D Drucker

GO ZERO Lubrication! Einfach präszise drucken – ganz ohne externe Schmierung

Dryspin 3D-Drucker auf einem Tisch in einer Werkstattumgebung.
  • Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
  • Kostengünstiger durch den Verzeicht auf Schmiermittel
  • Eine längere Lebensdauer
  • Reduziertes Axialspiel durch optionale Federvorspannung der Gewindemutter

Die Austauschkits im Überblick

Spindel mit roter Halterung zur linearen Führung.

Kit 1

  • 2 x CODSK0001298225:
    • dryspin Gewindespindel
    • Gewinde: DS8x8-RH
    • Material: 1.4301 (Edelstahl)
    • Länge: 382 mm
  • 2 x DST-RFRM-3D-01-DS8x8:
    • dryspin Gewindemutter
    • Gewindegröße: DS8x8-RH
    • Material: iglidur R
  • Preis: 32,50€ / Set
Gewindespindel mit Lagerblock für eine lineare Verstellung.

Kit 2

  • 2 x CODSK0001298225:
    • dryspin Gewindespindel
    • Gewinde: DS8x8-RH
    • Material: 1.4301 (Edelstahl)
    • Länge: 382 mm
  • 2 x DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8
    • dryspin Gewindemutter mit Vorspannung
    • Gewindegröße: DS8x8
    • Material: iglidur R
  • Preis: 47,50€ / Set
ArtikelnummerMaterialGewindeRichtungd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]FlächentraganteilGewicht [g]max. stat. Last [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,210,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81325194,1104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8iglidur R DS8x8RH8102216,26311,54-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8iglidur R DS8x8RH81024183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2iglidur R TR8x8P2RH81325194,1104-1201,724
ArtikelnummerMaterialGewindeRichtungd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Flächentraganteil
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325194,122-264-4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8X8iglidur R DS8x8RH81324183,222-26412,54

Kundenspezifische Lösungen für Ihren 3D-Drucker auch individuell konfigurierbar

DSK

Gewindespindel Konfigurator

  • Individuelle Zapfenbearbeitung ohne CAD-Software
  • 2D-Bemaßungszeichnung und 3D Step-Datei, direkt online generiert
  • Unmittelbare Preisberechnung mit anschließender Bestellung oder Angebot
dryspin-Konfigurator zeigt Gleitmutter-Optionen, Gewindearten und Einstellwerte für Last und Geschwindigkeit.

Gewindetrieb-Long Life Calculator

  • Hilfestellung zur Auswahl des optimalen Gewindetriebs für Ihre Anwendung
  • Lebensdauerberechnung für gewünschte Konfiguration
  • PDF Download mit allen Details zum gewünschten Anwendungsfall

Weiteres zum 3D-Druck

3D-Drucker-Bauteile zum Selberbauen

3D-Drucker-Bauteile zum Selberbauen

Schmier- und wartungsfreie Produkte für 3D-Drucker

3D-Drucker

3D-gedruckte Bauteile einfach online bestellen

3D Druck Service

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung