Erweiterung des Programms um dryspin® Loslager Kunststoffspindellagerböck​e

Kunststoffspindellagerböcke​
Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Lieferprogramm

Höchste Positioniergenauigkeit

Art.-Nr. A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Gewicht [g]
SLSP-S6-LL 4226 13205,563014
SLSP-S8-LL 52341723 6,683829
SLSP-S10-LL 70 50 25249,0 10 5264
SLSP-S12-LL 70 50 25249,0 125271

Die neuen Größen der dryspin® Loslager Kunststoffspindellagerböcke im Überblick

Weitere wichtige Informationen:

Dimensions

Die Abmessungen der dryspin® Gewindetriebe

16x5

Auf der Suche nach einem metallischen Lagerbock?

Höhere Wirkungsgerade, längere Lebensdauer

dryspin Technologie

dryspin® Technologie selber ausprobieren

dryspin Technologie

Online bestellen:

Gewindegrößen

Kontaktanfrage stellen:

Kontaktanfrage

Mehr Informationen erhalten:

USP Bild

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung