dryspin-Banner mit Kugelgewindetrieb und Hand, die ein Bauteil hält.

Kostenloses Muster?

Die Materialien der dryspin Gewindetechnik

Das passende Material für jede technische Anforderung

  • Basispolymer für mehr Verschleißfestigkeit
  • Fasern und Füllstoffe verstärken die Bauteile für die Aufnahme hoher Kräfte
  • Festschmierstoffe in unseren Materialien führen dazu, dass die daraus gefertigten Bauteile selbstschmierend sind und so die Reibung des Systems vermindern und Verschleiß reduzieren.

Allgemeine Eigenschaften

Einheit iglidur J iglidur J350 iglidur R iglidur A180 iglidur E7 iglidur W300 iglidur J200 iglidur JPF
Dichte [g/cm3] 1,491,441,391,461,051,241,721,44
Farbegelbgelbrotweißdunkelgraugelbmattgraugelb
Max. Feuchtigkeitsaufnahme bei +23 °C / 50 % relative Feuchtigkeit [Gew.-%]0,30,30,20,20,11,30,20,1
Max. Wasseraufnahme [Gew.-%]1,31,61,11,30,16,50,71,0
pv-Wert, max (trocken) [MPa · m/s]0,340,450,270,310,080,230,300,34

Mechanische Eigenschaften

Einheit iglidur J iglidur J350 iglidur R iglidur A180 iglidur E7 iglidur W300 iglidur J200 iglidur JPF
Max. empfohlene Flächen pressung im Gewinde (DS/TR) bei +20 °C[MPa] 2,5 / 4,02,5 / 3,02,0 / 2,02,5 / 3,50,5 / 0,5– / 5,02,0 / 2,02,5 / 4,0
Shore-D-Härte7480777661777076

Physikalische und thermische Eigenschaften

Einheit iglidur J iglidur J350 iglidur R iglidur A180 iglidur E7 iglidur W300 iglidur J200 iglidur JPF
Obere langzeitige Anwendungs temperatur [°C] +902,5 / 3,0 +90 +900,5 / 0,5 +90 +90 +90
Obere kurzzeitige Anwendungstemperatur [°C]+120+150 +90 +90+70+180 +90+120
Untere Anwendungstemperatur[°C]-20-20-20-20-20-20-20-20
Wärmeleitfähigkeit[W/m · K]0,250,240,250,250,250,240,240,25
Wärmeausdehnungs koeffizient bei +23 °C[K–1 · 10–5]10 71111119810

Elektrische Eigenschaften

Einheit iglidur J iglidur J350 iglidur R iglidur A180 iglidur E7 iglidur W300 iglidur J200 iglidur JPF
Spezifischer Durchgangswiderstand [Ωcm] > 10 hoch13 > 10 hoch13> 10 hoch12> 10 hoch12> 10 hoch9> 10 hoch13> 10 hoch8> 10 hoch12
Oberflächenwiderstand [Ω]> 10 hoch12> 10 hoch10> 10 hoch12> 10 hoch11> 10 hoch9> 10 hoch12> 10 hoch8> 10 hoch12

Chemische Beständigkeit

  • + = beständig
  • 0 = bedingt beständig
  • – = unbeständig
  • x = keine Daten vorhanden
iglidur J iglidur J350 iglidur R iglidur A180 iglidur E7 iglidur W300 iglidur J200 iglidur JPF
Alkohole++++x+ bis 0++
Kohlenwasserstoffe++ bis 0++x+++
Fette, Öle, nicht additiviert++++x+++
Verdünnte Säuren0 bis -+0 bis -0 bis -x+++
Verdünnte Basen++++x+++
Schmierstoffe, mineralisch+x++x+++
Schmierstoffe, synthetisch0x00x000

Materialübersicht

Drei zylindrische Muttern in verschiedenen Ausführungen.

iglidur J

  • Geringer Reibwert – niedrige Verschleißraten
  • Einsatzbereich bis zu +90 °C obere langzeitige Anwendungstemperatur
  • Zulässige dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 0 – 4,0 MPa
Drei zylindrische Muttern in verschiedenen Ausführungen.

iglidur J350

  • Dimensionsstabil auch bei hohen Temperaturen
  • Zertifizierbar nach EN 45545 HL3, R24
  • Guter Reibwert bei mittleren Lasten
  • Einsatzbereich bis zu +150 °C obere langzeitige Anwendungstemperatur
  • Zulässige dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 0 – 3,0 MPa
Drei zylindrische Muttern in verschiedenen Ausführungen.

iglidur R

  • Hohe Verschleißfestigkeit bei niedrigen Belastungen
  • Weiches Material – Schwingungsdämpfend
  • Einsatzbereich bis zu +90 °C obere langzeitige Anwendungstemperatur
  • Zulässige dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 0 – 2,0 MPa
Drei zylindrische Muttern in verschiedenen Ausführungen.

iglidur A180

  • FDA-konform – für den Lebensmittelkontakt
  • Konform der Verordnung (EU) Nr. 10/2011
  • Einsatzbereich bis zu +90 °C obere langzeitige Anwendungstemperatur
  • Zulässige dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 0 – 3,5 MPa
Drei zylindrische Muttern in verschiedenen Ausführungen.

iglidur J200

  • Beste Kombination zu Aluminiumspindeln
  • Niedrige Verschleißraten – lange Lebensdauer
  • Für geringe bis mittlere Lasten
  • Einsatzbereich bis zu +90 °C obere langzeitige Anwendungstemperatur
  • Zulässige dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 0 – 2,0 MPa
Drei zylindrische Muttern in verschiedenen Ausführungen.

iglidur W300

  • Verschleißfest bei hohen Lasten – hohe statische Festigkeit
  • Für geringe Geschwindigkeiten
  • Einsatzbereich bis zu +90 °C obere langzeitige Anwendungstemperatur
  • Empfohlene dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 4,0 – 5,0 MPa
Drei zylindrische Muttern in verschiedenen Ausführungen.

iglidur E7

  • Hohe Geschwindigkeiten bis zu 1.200 U/min bei geringen Lasten bis zu 200 N
  • Geräuschdämpfend
  • Einsatzbereich bis zu +60 °C obere langzeitige Anwendungstemperatur
  • Zulässige dauerhafte Flächenpressung in den Gewindegängen 0 – 0,5 MPa
Drei zylindrische Muttern in verschiedenen Ausführungen.

iglidur JPF

  • Verschleißfest und vielseitig einsetzbar, ganz ohne PTFE
  • Reibwerttechnisch eine Alternative zu unserem Allrounder iglidur J
  • Umweltfreundlich durch den Verzicht auf externe Schmierstoffe und PTFE
  • Verschleißfest bei hohen Lasten – hohe statische Festigkeit

Geschwindigkeit [U/min]

Temperatur [°C]

Flächenpressung im Gewinde [MPa]

Reibwert [μ]

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung