Schmierfreie Rollenlagerung in einer Entgratmaschine


Steckbrief

Was wurde benötigt? 
Korrosionsbeständige und schmierfreie Kugellager

Anforderungen:
Verschleißfestig- und Korrosionsbeständigkeit

Branche:
Elektronikindustrie / Halbleiterindustrie

Erfolg für den Kunden: 
Die langlebigen xiros Rillenkugellager aus dem Hochleistungskunststoff xirodur B180 sorgen für eine ideale Rollenlagerung für diese Entgratanlage von Leiterplatten. Sie trotzen der feuchten Umgebung und sind nach einjährigem Testlauf kontinuierlich im Einsatz.
Rollenlagerung in einer Entgratmaschine für Leiterplatten
Um elektronische Bauteile tragen zu können, ist eine Leiterplatte notwendig, die auch als Printed Circuit Board (PCB) bezeichnet wird. Die CONTAG AG ist Hersteller von hochwertigen PCB-Leiterplatten für die Elektronikindustrie. Das Entgraten ist notwendig, um die in der Herstellung entstandenen messerscharfen Kanten zu entfernen. Dadurch wird das Verletzungsrisiko im weiteren Gebrauch der Leiterplatten ausgeschlossen.

Problem

Die CONTAG AG suchte für die Rollenlagerung ihrer Entgratmaschine von Leiterplatten ein geeignetes Kugellager, das der feuchten Umgebung langfristig trotzt und sich zudem durch Verschleißfestigkeit auszeichnet. Zudem durfte das Kugellager nach Testende nur ein minimales Lagerspiel mit sich bringen. Hierfür testete das Unternehmen xiros Kunststoff-Kugellager von igus und ihr metallisches Pendant in einem einjährigen Vergleichstest.

Lösung

Nach einem Jahr konnten die xiros Kugellager im Vergleich zu Metallkugellagern ein gutes Ergebnis hinsichtlich der Lebensdauer erzielen. Die metallische Lagervariante, die komplett entfettet werden musste, korrodierte aufgrund der feuchten Umgebung recht schnell, setzte sich fest und fiel letztendlich aus. Bei xiros konnten nach Testende kaum Unterschiede bezüglich des Verschleißes und der Spielsituation festgestellt werden. Die Anlage wurde komplett auf die Polymerkugellager umgerüstet.

Eingesetzte Produkte