Kollaborative Roboter für vielfältige Anwendungen

igus Cobot aus Hochleistungskunststoff

Was ist ein Cobot?

  • Cobots lassen sich flexible in unterschiedliche Anwendungen einbinden.
  • Dieser Robotertyp übernimmt Aufgaben, die für den Menschen monoton, zeitaufwendig oder gar gefährlich sind.
  • Cobots aus Hochleistungskunstoff wie der ReBeL  sind mit gerade mal 8 kg besonders leicht, einfach bedienbar und amortisieren sich dank eines niedrigen Preises besonders schnell.

It’s a ReBeLution for 4.970 €

Was kostet ein Cobot?

Tech Facts zum igus Cobot

icon strength

Bis zu 2 kg Nutzlast

icon reach

Bis zu 664 mm Reichweite

icon DOF

Bis zu 6 Freiheitsgrade

icon speed

Geschwindigkeit max. 7 Picks / min

icon repeatability

Wiederholgenauigkeit ±1,0 mm

icon Waage

Gewicht 8,2 kg

Icon Cobot

bestätigt durch das Institut für Arbeitssicherheit

Icon cleanroom

ISO-Reinraumklasse 4

Icon geräuschlos

58,2 dBA

Icon Energie

40 W Durchschnittsverbrauch

Icon Gewicht

2,5 kg Maximallast

Welche Einsatzgebiete für Cobots gibt es?

Wo wird der ReBeL Cobot hergestellt?

Platinenbestückung in Deutschland

Lötofen

Montage

Leitungen verlegen

Softwareinstallation

Rebel Softwareinstallation

Qualitätssicherung

Qualitätssicherung ReBeL Cobot

Aktuelle Cobot-Modelle der ReBeL-Serie

REBEL-6DOF-00

ReBeL® Cobot 6 DOF

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® 7. Achse

RBTX-TRUP-0001

ReBeL® Cobot Arbeitsplatz

Low Cost Automation Online-Shop

Online-Shop

ReBeL-Konfigurator

Cobot-Konfigurator

Rebel live Demo-Termin

Demo-Termin

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Georg Pöschl
Georg Pöschl

Projektmanager und Vertrieb RBTX

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung