Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Guidelok Slimline F in 6 Meter Hubhöhe

In dieser Anwendung wurde eine  Guidelok Slimline (GLSL-F) an einem Regalbediengerät mit 6 Metern Hübhöhe installiert. Das Regalbediengerät der Firma IMA Klessmann GMbH in Kooperation mit Firma Mlog verfährt mit 3m/s und 2,5m² in der Gasse und im Hub mit 3m/s und 3m². Damit sind die möglichen dynamischen Werte für das Guidelok Slimline F bei weitem nicht ausgereizt, denn mit der Energiekette sind Beschleunigungen bis 10 m/s² und Geschwindigkeiten bis 7 m/s möglich.

Weitere Vorteile für den Kunden:

Schnelle und einfache Montage

Geringes Gewicht

Deutliche Kosteneinsparung

Absolute Funktionssicherheit selbst bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen

Kein Schlagen der Energiekette: Deutliche Geräuschminimierung

Energie, Daten und Medien in einem System werden unterbrechungsfrei und sicher übertragen

Guidelok Slimeline
Guidelok Slimeline

Zur Anwender Webseite:

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb