Frontladerprüfstand

Verschleiß schwenkend, Modus Einzelfahrt

Geschmierte Stahlbuchse auf 42CrMo4 Welle Schwenkwinkel: 48°; Last: 29,5 MPa

Testergebnis

Obwohl iglidur J mit einer max. zulässigen Flächenpressung von 35 Mpa kein typisches „Schwerlastmaterial“ ist, zeigt es in diesem Versuch auf einer weichen Edelstahlwelle sehr gute Ergebnisse. Ein gutes Beispiel dafür, dass eine hohe zulässige statische Flächenpressung nicht unbedingt ein sinnvoller Indikator für die Verschleißverfestigkeit im dynamischen Einsatz ist. Das metallisch gerollte Lager (zulässige statische Flächenpressung > 100MPa) zeigt ebenfalls einen relativ niedrigen Verschleiß, trotz dessen, dass für diese Lagerart eher härtere Oberflächen vorteilhaft sind. Allerdings ist auf dem Bild ersichtlich, dass die Gleitschicht im Innendurchmesser bereits teilweise verbraucht ist. Dieser Tatbestand könnte sich nachteilig auf die Lebensdauer auswirken.
Metall-Verbundlager auf weicher Edelstahlwelle Metall-Verbundlager auf weicher Edelstahlwelle
iglidur J-Gleitlager auf weicher Edelstahlwelle iglidur J-Gleitlager auf weicher Edelstahlwelle

Eingesetztes Produkt


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.