Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® - Trapezgewindespindeln aus Aluminium, beschichtet

  • Gewinde: rechts oder links
  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Länge und Bearbeitung nach Kundenzeichung
  • Die Zug/Druckfestigkeit des Spindelmaterials
    EN AW6060 beträgt 160 Mpa pro mm² (Dehnungsgrenze 0,2mm)



L = Länge
TR = Gewinde-Aussendurchmesser
m = Steigung

Bleifrei - In Anlehnung an (RoHS) 2002/95/EG

Trapezgewindespindeln aus Aluminium, beschichtet

Abmessungen [mm]

Bestellnr. Gewinde Gewinde-
richtung
Material TR Steigung
m
max. Länge L
[mm]
   
PTGSG-10X2-01-R-AL TR10X2 rechts Aluminium 10 2 1000 117,55 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig PTGSG-12X3-01-R-AL TR12X3 rechts Aluminium 12 3 1000 101,99 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig PTGSG-16X4-01-R-AL TR16X4 rechts Aluminium 16 4 1000 102,27 EUR In den Warenkorb
in 48-72 Stunden versandfertig PTGSG-18X4-01-R-AL TR18X4 rechts Aluminium 18 4 2000 102,27 EUR In den Warenkorb
in 4 Wochen versandfertig PTGSG-20X4-01-R-AL TR20X4 rechts Aluminium 20 4 2000 146,94 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage PTGSG-10X2-01-L-AL TR10X2 links Aluminium 10 2 1000 141,07 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage PTGSG-12X3-01-L-AL TR12X3 links Aluminium 12 3 1000 90,83 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage PTGSG-16X4-01-L-AL TR16X4 links Aluminium 16 4 1000 122,73 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage PTGSG-18X4-01-L-AL TR18X4 links Aluminium 18 4 2000 126,20 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage PTGSG-20X4-01-L-AL TR20X4 links Aluminium 20 4 2000 176,33 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Passende Gewindemuttern:


Lagerblöcke :



in 48-72 Stunden versandfertig
in 4 Wochen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage