Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

dry-tech®: Tribopolymere entwickelt für den Trockenlauf

In mehr als 8000 Tests pro Jahr entstehen jedes Jahr neue Lagerwerkstoffe, die selbstschmierend neue tribologische Lösungen bieten.

igus® entwickelt Polymerwerkstoffe die in der Lagertribologie neue Anwendungsbereich lösen. Basispolymere, Festschmierstoffe und Verstärkungen werden so miteinander kombiniert, dass die angestrebten Lagercharakteristika erzielt werden. Diese werden in praxisbezogenen Labortests bestätigt um die Werkstoffe zu optimieren.

Hierbei wird das Lagersystem bestehend aus Welle, Lager und Umgebungsbedingungen getestet.
In den igus® Standardtests werden 12 verschiedene Lastfälle (0.25 MPa bis 150 MPa), 3 Temperatur-Bereiche, 6 Wellenwerkstoffen und 3 Bewegungsrichtungen miteinander kombiniert.

So können für fast alle Kundenanwendungen spezifische Lebensdaueraussagen gemacht werden. Und wenn das einmal nicht der Fall ist werden für individuelle Anwendungen Testreihen gefahren.

dry-tech®: Für jeden dry-tech® Prodktbereich der passende Konfigurator online für jeden nutzbar

Die Ergebnisse aus allen dry-tech Tests stehen allen Anwendern ohne Registrierung 24 h online zur Verfügung.

igus® macht es einfach in Sekunden das richtige dry-tech® Lager auszuwählen, folgend der Überzeugung, dass die günstigste Lösung die funktioniert, die beste ist. Über 28.000 verschiedene Produkte dienen dieser Zielsetzung.

dry-tech®: alles aus einer Hand

igus® fertigt vom Kunststoffcompound bis zum kundenbezogenen Linearaktuator alles selber.

Sowohl die mehr als 30 Standardcompounds als auch hunderte weitere Nischenlösungen durch Spezialcompounds werden bei igus® hergestellt.

Mehr als 300 Spritzgussmaschinen fertigen jeden Tag Millionen Gleitlagerprodukte, weitestgehend automatisiert.

Flexible Fertigungs- und Montageeinrichtungen erlauben eine unendliche Kombination von Einzelkomponenten zu Produkten und Systemen die kundenbezogen ab 48 h geliefert werden.

Die Kombination der zertifizierten Produktion und Qualitätsicherung erfüllt höchste Standards der Produktsicherheit – bis zur Einzelproduktprüfung.

Verwandte Webseiten