Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Multimaterial-Druck - für noch haltbarere 3D-Druck-Bauteile


Was ist 2K 3D-Druck?

Unter 2K versteht man "Zwei-Komponenten-Bauteile" - dabei werden die Vorteile von zwei unterschiedlichen Materialien in einem Bauteil kombiniert. Es kann sich dabei um zwei unterschiedliche Filamente, die Kombination aus 3D-Druck und Spritzguss oder auch die Verbindung von verschiedenen Materialien wie Kunststoff und Metall handeln.

Die Tribo-Filamente von igus haben hervorstehende, einzigartige Eigenschaften, wenn es um die Verschleißfestigkeit und sehr gute Reibwerte geht. Es gibt aber auch andere 3D-Druck-Materialien, die speziell auf hohe Festigkeit und Steifigkeiten optimiert sind. Mit dem Multimaterial-Druck kann innerhalb eines Bauteils Tribofilament mit anderen Materialien kombiniert werden, um die hohe Verschleißfestigkeit durch weitere mechanische und funktionale Eigenschaften zu ergänzen. 

Haben Sie eine Anwendung, welche den Einsatz von Multimaterial-Bauteilen erfordert? Wir unterstützen Sie gerne bei der Realisierung Ihres Projektes. 

Projektanfrage senden

Welche Arten von Multimaterial-Kombinationen gibt es?

Wie und mit welchen Materialien lassen sich die iglidur Tribo-Filamente kombinieren?

Viele Werkstoffe sind kompatibel und lassen sich auf die eine oder andere Weise im 2K-Druck verbinden. Ähnliche Filamente (z.B. Materialien mit gleichem Basispolymer oder ähnlicher Verarbeitungstemperatur) lassen sich stoffschlüssig kombinieren: Die Materialien verschmelzen miteinander und verbinden so die beiden „Phasen“ des Bauteils. Dies funktioniert nur dann nicht mehr, wenn die Differenz der Verarbeitungstemperaturen zu groß ist: dann lässt sich möglicherweise eines der Materialien nicht mehr formstabil verarbeiten oder ist gar schädlichen Temperaturen ausgesetzt. Möchte man bei der Verbindung auf Nummer sicher gehen, bietet sich eine formschlüssige Konstruktion an, wobei die beiden Phasen so miteinander kombiniert werden, dass sie nicht zerstörungsfrei zu trennen sind.

Mechanische Eigenschaften

Zwei Komponenten additive Fertigung

Tribofilamente werden mit hochsteifen oder flexiblen Materialien kombiniert. Dies ermöglicht die Konstruktion von besonders festen Bauteilen - unter anderem in Leichtbauweise - in Verbindung mit den tribologischen Vorteilen von iglidur Filamenten. Die Verbindung von iglidur Filamenten mit flexiblen Werkstoffen bietet sich zum Beispiel für die Fertigung von Greiferfingern an, wenn die Greiffläche griffig sein muss, die beweglichen Komponenten aber gleiten müssen. 

Spritzguss kombiniert mit 3D-Druck

Rolle aus Spritzguss und 3D-Druck

Umspritzte 3D-Druck-Komponenten ermöglichen die Umsetzung der nur im 3D-Druck realisierbaren Geometrien in Verbindung mit der im Spritzguss verfügbaren höheren Materialauswahl, da alle iglidur Materialien auswählbar sind.

3D-Druck mit smarten Funktionen

3D-Druck mit Sensoren

Der Multimaterial-Druck ermöglicht die schnelle Fertigung von verschleißfesten Kunststoffen mit einer integrierten Sensor-Schicht. So entstehen besonders nachhaltige Sonderteile, die vor Überlastung und beim Erreichen der Verschleißgrenze warnen und so vorausschauende Wartung ermöglichen. 


Wo werden 2K-Bauteile eingesetzt?

Umlenkhebel

3D-Druck Umlenkhebel

Eine Komponente zum Umlenken von Kräften, die das Gelenk durch hohe Steifigkeit frei von Störeinflüssen hält. Die Lagerstellen sind besonders leichtgängig, haltbar und verschleißfest. Hier bietet sich eine Kombination aus einem kohlefaserverstärkten Filament wie igumid P150 und einem tribologisch optimieren Material, wie einem der iglidur Tribo-Filamente von igus an.

Greifer

3D-Druck-Greifer

Das Greiferelement soll aufgrund von dynamischen Anforderungen möglichst leicht, aber trotzdem biegefest sein und gleichzeitig das Greifgut sicher, aber schonend fassen. Während der Körper des Greifers mit einem faserverstärkten Filament hergestellt wird, kann für die Greifflächen ein flexibles Filament zum Einsatz kommen, welches durch einen hohen Reibwert einen sicheren Griff vermittelt. 

Lagerbock

3D-Druck Lagerbock

Eine Welle soll unter Ausgleich von möglichen Winkelfehlern sowie Dämpfung von auftretenden Stößen gelagert werden. Das Gleitlagerelement aus iglidur kann hier mit einem flexiblen Filament, wie zum Beispiel TPU mit einer Shore-Härte von 95 A, ummantelt werden.


Warum 3D-Druck bei igus?

Mit 5 Jahrzehnten Expertise für verschleißfeste Bauteile aus selbstschmierenden Hochleistungskunststoffen bringt igus neue Möglichkeiten in die 3D-Druck Industrie: Wir bieten Lösungen speziell für Anwendungen in Bewegung, bei denen gewöhnliche Werkstoffe schnell an ihre Grenzen stoßen - unsere Kunststoffe weisen eine bis zu 50 mal höhere Verschleißfestigkeit auf, als reguläre 3D-Druck Kunststoffe.

iglidur Polymere und daraus resultierende Produkte werden ausgiebig in unserem hauseigenen Testlabor auf Verschleiß, Reibung und Ausdauer getestet. Die Abriebfestigkeit von 3D gedruckten Bauteilen wurde in zahleichen Versuchen getestet und dokumentiert: Im diesem Video wird ein Verschleißtest von einem Gleitelement aus Tribo-Filament I180 im Vergleich zu einem 3D gedruckten Teil aus dem standard 3D-Druck-Material ABS gezeigt.


print2mold: Spritzgussteile schnell und kostengünstig

Für den 2K-Druck und mehr: print2mold, das Rapid Tooling Verfahren von igus, ermöglicht es, durch additiv gefertigte Spritzgussformen schnell und preiswert verschließfeste Bauteile aus den iglidur-Spritzgusskunststoffen zu produzieren. Einfach das 3D-Modell im igus 3D-Druck Service hochladen, das gewünschte Material und die gewünschte Menge auswählen und den Preis berechnen. Nach einer zeitnahen Prüpfung und Bestätigung durch unsere Ingenieure werden Ihre Teile in weniger als 10 Tagen versandfertig gemacht und ausgeliefert.

Schnelle Spritzgussteile aus 3D-Druck Formen

Industrieller 3D-Druck bei igus

Industrieller 3D-Druck
Erfahren Sie mehr über den 3D-Druck

Tribo-Filamente und SLS Pulver

Tribo-Filamente und SLS Pulver
Informationen zu iglidur Filamenten

iglidur Werkstoffe für den Spritzguss

iglidur Materialübersicht
iglidur Materialübersicht