Change Language :

Mit fast 6.000 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen für den Einsatz in Energieketten und passend zu 41 Herstellerstandards bietet igus für nahezu jeden Anwendungsfall die richtige Antriebsleitung. Die große Auswahl an Antriebsleitungen entsteht durch die bis zu 7 Leitungsqualitäten pro Leitungsspezifikation. Hier gilt nicht das Motto: "Eine Leitung für jede Anwendung" sondern Sie wählen aufgrund der Einsatzbedingung und des Einsatzortes der Leitung die optimale Leitung. Ob eisige Temperaturen (bis zu - 40°C), Öl oder geringen Bauraum die Auswahl der Leitung vorgeben, mithilfe der 7 Leitungsqualitäten finden Sie immer die günstigste und passende Antriebsleitung zu Ihrer Anwendung. 4 Jahren Garantie oder 100 Mio. Hübe in der Energiekette geben zusätzlichen Schutz. Den dritten Pfeiler zur Wahl der richtigen Antriebsleitung stellt der Online-Lebensdauerrechner dar. Mit wenigen Klicks wird die Lebensdauer der Antriebsleitung passend zum Anwendungsfall errechnet.
Alle Hersteller in alphabetischer Reihenfolge

Für diese Antriebshersteller bereits verfügbar
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)
Durch den Einsatz von EPLAN Makros können Sie eine Menge Zeit bei der Konstruktion sowie beim Einkauf sparen, da alle wichtigen Information für Sie und Ihre Kollegen automatisch ins System geladen werden.
Aktuell bieten wir EPLAN Makros passend zu diesen Antriebsherstellern an:
readycable Fabriken weltweit
In 14 readycable Fabriken weltweit produziert igus über 12.500 readycable pro Woche. Allein in der kölner Fabrik stehen 180 Leute zur Verfügung um readychains und readycable zu fertigen. Ziel ist es Transportwege, Zeit und Ressources zu sparen aber gleichzeitig eine konstant hohe Qualität sicherzustellen. In allen 14 Standorten gelten die gleichen Produktionsstandards.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal