Snap-on Carrier für Module Connect

Erweitern Sie Ihre modulare Schnittstelle schnell & flexibel mit dem Snap-On Carrier

Für noch mehr Flexibilität auf engstem Raum

Tech up triangle

Technik verbessern

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

In der Praxis bewährt:

Module Connect in der Verpackungsindustrie

Module Connect sorgt in der Verpackungsindustrie für eine schnelle Wartung

automatisches Parksystem

Module Connect Adapter vermeidet lange Stillstandszeiten in automatischen Parksystemen

Anwendungen mit readychain

Anwendungen mit Energieführungssystemen

Module Connect Sets mit einem Klick im Warenkorb ...

Module Connect im Shop erhältlich

Ein Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker ...

Gute Gründe für eine einbaufertige Lösung ...

RC USPs
  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Minimaler Logistikaufwand - keine Lagerfläche erforderlich
  • Beschaffungsoptimierung - ein System, eine Artikelnummer
  • Montagezeit reduzieren - weniger Maschinenstillstand
  • Montage vor Ort - internationaler Service mit 31 Standorten
  • Sonderanfertigungen möglich - igus entwickelt weitere Bauteile

Adapter sorgt für einfaches und schnelles Verbinden der Energiekette

Module Connect: German Design Award 2021 Winner
  • Spart bis zu 80 % Montagezeit
    Mit nur wenigen Handgriffen an Maschine anschließen
  • Klar strukturierte Schnittstelle
    Einfaches Verbinden der Energiekette auch ohne elektronische Vorkenntnisse
  • Nachhaltig
    Bestehende igus Energieführungssysteme können einfach ergänzt werden - Adapter wird an unterschiedliche e-ketten-Serien angepasst

Anfrage: Adapter Module Connect

USP Bild

Module Connect

USP Bild

readychain Komplettsystem

USP Bild

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung