Axiallager

A180 Axialkugellager mit Schnittdarstellung und Maßangaben.

Alles zu unseren Axiallagern im Überblick:

Was sind Axiallager?

Schnittzeichnung eines einreihigen Axialkugellagers mit Maßangaben d1, d2, d3 und b1.

Wie sind Axiallager aufgebaut und was sind ihre Vorteile?

xiros Axialrillenkugellager im Schnitt mit sichtbaren Kugeln.

Wann werden Axiallager eingesetzt?

Axiallager-Tabelle

BaugrößeInnen-⌀ [mm]Außen-⌀ [mm]Breite [mm]
5110010249
51104203510
51104 (doppelreihig)204710