Neues aus dem xiros® Testlabor

Polymer-Kugellager mit weißem Käfig aus iglidur J3 neben geöffnetem Lagergehäuse.

iglidur Käfigmaterialien überzeugen

Technik verbessern

  • Bis zu 21 mal längere Lebensdauer im Vergleich zum bisherigen Dauerläufer xirodur B180

Kosten senken

  • Geringere Wartungskosten durch längere Lebensdauer

Beweise

  • Getestete Lebensdauer: Untersuchung der Käfigtaschen

Nachhaltigkeit

Einfluss des Käfigmaterials auf den Kugellagerverschleiß

Parameter: 25 N, 2.000 rpm, Laufzeit 7 Tage

  • Links: unverstärktes Material, vor Test
  • Rechts: unverstärktes Material, nach Test

Parameter: 25 N, 2.000 rpm, Laufzeit 7 Tage

  • Links: verstärktes iglidur Material, vor Test
  • Rechts: verstärktes iglidur Material, nach Test