iglidur PRT Drehkranzlager mit sichtbaren Bohrungen und orangefarbenem Hintergrund.

Individuell konfigurierbar: Der PRT-04 Baukasten

Das finden Sie auf dieser Seite:

Baukastenprinzip

Einfach & effizient: Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung

PRT-04
Flanschscheibe mit zentraler Bohrung und umlaufenden Montagebohrungen.

NEU

iglidur PRT-04, Drehkranzlager Compact Version
PRT-04-CP

NEU

PRT-04-20-JPF
PRT-04-JPF
Schwarzer runder Flanschring mit Bohrungen.
iglidur-Gleitlager in drei Größen mit Maßangabe Ø 30 mm bis 2000 mm.
igus PRT-Drehkranzlager mit außenverzahntem Ring.
Rundes Metall-Lager mit Innenverzahnung.
Runder igus Lagerflansch aus Metall mit zentraler Öffnung und Schraublöchern.
Handklemmung aus Metall mit ringförmigem Bauteil und Spannhebel.
Kabel mit runder Arretierfunktion und Fernauslösung.
Rundes igus Lagergehäuse mit Schrauben und Anschlussstutzen.
Rundes igus PRT-Drehlager mit Positionsüberwachung und angeschlossenem Kabel.
Rundes igus PRT-Lager mit Adapter und M3-Gewindeanschluss.
Runder igus Drehkranz mit Schraubbohrungen.
Messvorrichtung mit digitaler Anzeige an einer runden Metallkomponente.
PRT-04 Edelstahl FDA
PRT-04 Edelstahl ESD
PRT Reinraum-Drehlager aus Edelstahl mit Bohrungen.
PRT-04-100-CR,

Zubehör

NEU

Hebel mit Klemmung für eine mechanische Halterung.
PRT-04-AD-VH90 (90 Grad)

NEU

Hebel und Klemmung für eine verstellbare mechanische Verbindung.
PRT-04-AD-VH45 (45 Grad)

NEU

Hebel und Klemmung für eine verstellbare Verbindung.
PRT-04-AD-HK

NEU

PRT Drehkranzlager
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM
PRT Drehkranzlager
Runder Metalltisch mit segmentierter Oberfläche und Schrauben.
Runder igus PRT-Drehring mit zentraler Achse.
Kreisförmiges igus PRT-Drehlager mit Befestigungsbohrungen.
Kreuzrollenlager mit Befestigungsbohrungen.
PRT Drehkranzlager
Testlab mit Prüfständen und Regalsystemen für Lagerkomponenten in einer Industriehalle.

Im größten Testlabor der Branche geprüft

Häufig gestellte Fragen - Drehkranzlager FAQ

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler

Produktmanager iglidur Gleitlager & Halbzeuge

+43 7662 57763 25E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung