Spielreduzierte Gewindemuttern

Was tun bei ungewolltem Axialspiel?

Zero-Backlash

Zero-Backlash Gewindemutter

  • Für lebenslanges minimales Axial-Umkehrspiel
  • Optimal für präzise Positionier- und Zustellbewegungen
  • Mehr Informationen
Elektropolierte Gewindespindel mit Mutter und Befestigungsflansch.

Preload-Gewindemutter

  • Höchste Positioniergenauigkeit
  • Für kleine Steigungen bestens geeignet
  • Kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash Mutter
  • Mehr Informationen
dryspin-Mutter mit Spindel und Pfeilen zur Spielreduzierung.

Low-Clearance-Gewindemutter

  • Gewährleisten gleichbleibende axiale und radiale Vorspannung
  • Hohe Laufruhe
  • Mehr Informationen
Kunststoffspindel mit Flansch und Welle.

AB-Gewindemutter

  • Vorspannung mittels Federlastometer
  • Deutliche Reduzierung von selbsterregten Schwingungen und Vibrationen
  • Mehr Informationen

Was ist überhaupt das Axialspiel?

Reduziertes Gewindeprofil mit gelbem Pfeil auf den Flankenabstand.

Definition und Unterscheidung

Radial- und Axialspiel im Schnitt mit den Markierungen 1, 2 und 3 für die Spielrichtungen.
  1. Radialspiel; 2. Axialspiel; 3. F(Neg)

Axiales Spiel verstehen

Radialspiel entschlüsseln

Faktoren, die das Spiel beeinflussen

Four icons standard nut without axial play

Spiel minimieren für optimierte Leistung

Fazit

Häufig gestellte Fragen

Welche Möglichkeiten bietet das igus Produktsortiment in diesem Fall?

Dryspin-Gleitlager und Flanschlager mit Symbolen für geringes Spiel, Reinigung und Temperaturbeständigkeit.

Die Zero-Backlash-Gewindemutter

  • Lebenslanges minimales Axial-Umkehrspiel
  • Präzisere Positionier- und Zustellbewegungen
  • In dryspin Steilgewinde
  • Flanschgewindemutter 
  • Gewinderichtung: RH
  • Material: iglidur J

Zero-Backlash: Technische Daten

GewindeMax. stat. F axial [N]Max. Leerlaufmoment (mit Feder)170) ab [Nm]Artikelnummer
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2,54
Ds6.35x5.08750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01-0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

Die Preload-Gewindemutter

  • Für Steilgewinde bis Gewindedurchmesser von 6.35 mm
  • Zylindrische Gewindemutter mit Flansch
  • Gewinderichtung: Rechtsgewinde
  • Material: iglidur J 

Preload-Gewindemutter: Technische Daten

GewindeMax. stat. F axial [N]Max. Leerlaufmoment (mit Feder) ab [Nm]Artikelnummer
Ds6.35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6.35x2.54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

Die Low-Clearance-Gewindemutter

  • Verringertes Axialspiel durch umlaufende radiale Vorspannung 
  • Hohe Laufruhe durch Reduzierung möglicher Vibrationen
  • Kostengünstige Alternative zur Zero-Backlash Mutter
  • In dryspin Steil- und Trapezgewinde bis Gewindedurchmesser 14 mm
  • Flanschgewindemutter
  • Gewinderichtung: RH
  • Material: iglidur J

Low-Clearance-Gewindemutter: Technische Daten

dryspin Steilgewinde

GewindeMax. stat. F axial [N]Max. Leer- laufmoment (mit O-Ring) ab [Nm]Artikelnummer
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2,54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40,6

dryspin Trapezgewindemutter

Gewinde EingängigMax. stat. F axial [N]Max. Leer- laufmoment (mit O-Ring) ab [Nm]Artikelnummer
Tr8x1,5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

dryspin Trapezgewindemutter mehrgängig

Gewinde Mehrgängig
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Die Anti-Backlash-Gewindemutter

  • Reduzierung von Geräuschen und Schwingungen 
  • Für Trapezgewinde bis Gewindedurchmesser von 24mm
  • Zylindrische und Flanschgewindemuttern
  • Gewinderichtung: RH und LH
  • Material: iglidur J und iglidur R

Anti-Backlash-Gewindemutter: Technische Daten

Zylindrische Trapezgewindemutter

GewindeFlächentraganteil [mm2]Max. stat. F axial [N]Artikelnummer
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

Trapezgewindemutter mit Flansch

Gewinde iglidur® JFlächentraganteil [mm2]Max. stat. F axial [N]Artikelnummer
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JFRM-AB-2220-TR24X5

Zylindrische Trapezgewindemutter iglidur R

Gewinde iglidur® RFlächentraganteil [mm2]Max. stat. F axial [N]Artikelnummer
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

Trapezgewindemutter iglidur R

Gewinde iglidur® RFlächentraganteil [mm2]Max. stat. F axial [N]Artikelnummer
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung