drylin C-Rollenführung

Leichtlaufende Rollenführung für minimale Bedien- und Verschiebekräfte

Die Vorteile der neuen drylin C-Serie

  • Extrem leichtgängiger manueller Lauf: Spiel und Führung über Exzenterrollen justierbar
  • Günstige Schlitten durch Fertigung im Zinkdruckguss Verfahren
  • Hohe Gestaltungsfreiheit bei Lasten bis 200 N
  • 100 % schmierfrei und wartungsfrei
  • Online konfigurieren und Lebensdauer berechnen: igus.de/dlx
drylin C Miniatur-Rollenführung für Leichtlauf und Türverstellung.

drylin C-Rollenführungen

drylin C Rollenführung mit Miniatur-Laufrollen für leichte Türverstellung.

drylin C-"CamRoller"-Schlitten

  • Günstige Schlitten durch Fertigung im Zinkdruckguss Verfahren
  • Hohe Gestaltungsfreiheit bei Lasten bis 200 N
drylin C Linearführung CSO-3021-01-CA-D aus Aluminium mit Bohrungen.

drylin C Rollenschiene

  • 30 mm Schienenbreite und Systemhöhe
  • Geringes Gewicht: Aluminium-Schiene mit Schlitten aus Zinkdruckguss mit 3 Polymerrollen – leichter als reine Stahlsysteme
drylin C Zubehör: vier metallische Halterungen und Befestigungselemente für Linearsysteme.

drylin C Zubehör

  • Für zusätzliche seitliche Anschraubungspunkte am Schlitten, Schienenabdeckungen und mehr

Ihre Herausforderung ist unsere Aufgabe

  • Ihre Anwendung technisch zu evaluieren
  • die passende drylin Konfiguration zu finden
  • individuelle Projektlösungen umzusetzen
  • Optimierungspotenziale in bestehenden Systemen zu identifizieren

Displayverstellung mit drylin C-Rollenführungen


Banner mit Fragen-Icon und Porträt eines Mannes.

Fragen Sie unseren Experten zu diesen News!

Whitepaper drylin mit geöffnetem Dokument über lineare Führungen und gleitende Lager.

Whitepaper herunterladen

drylin Musterübersicht mit verschiedenen Produktbeispielen und Verpackungssymbol.

Lineartechnik Muster

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung