Change Language :
Hersteller von Linearführungen bieten je nach Baugröße unterschiedliche maximale Lieferlängen für Führungsschienen an. Innerhalb dieser Bereiche kann die gewünschte Länge gewählt werden, wobei die Schiene in der Regel als einteiliges Bauteil geliefert wird. Während viele Anbieter: innen vorgegebene Schienenlängen anbieten, ermöglicht igus die Bestellung von Führungsschienen in millimetergenauer Wunschlänge für sämtliche Profile. Dennoch gibt es häufig spezifische Anforderungen, die eine andere Lösung erforderlich machen. Einerseits kann es vorkommen, dass der gewünschte Verfahrweg die maximale Lieferlänge des Schienenprofils überschreitet. Andererseits wünschen sich Anwender: innen aus Transportgründen häufig Lieferungen in kürzeren Abschnitten, die vor Ort zusammengesetzt werden können. In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, Führung mehrteilig oder auf Stoß zu liefern.
igus Lineargleitführungen bieten einen entscheidenden Vorteil gegenüber metallischen Kugel- und Wälzlagerlösungen. Die Stoßkanten der Schienenprofile können mit Gleitelementen aus Hochleistungskunststoff zuverlässig und gleichmäßig überfahren werden, ohne dass es zu Problemen wie einem Blockieren oder Verkanten kommt. Selbst bei mehrteiligen Schienen ist ein reibungsloser Bewegungsablauf gewährleistet, Dies sorgt für eine hohe Prozesssicherheit und langfristigen zuverlässigen Betrieb, da keine Gefahr besteht, dass Kugeln oder Wälzkörper an Stoßkanten hängenbleiben und so einen Ausfall der Lagerung verursachen.
Dank der igus Schienenprofile aus leichtem und robustem Aluminium ist auch das Bearbeiten und Aneinanderreihen von Schienen besonders einfach. Je nach Bedarf können die Schienen individuell mit passendem Werkzeug angepasst werden. Alternativ können die Schienen direkt in der gewünschten Gesamtlänge bei igus bestellt werden. So erhalten Sie eine maßgeschneiderte Lösung, die ohne zusätzlichen Aufwand sofort eingesetzt werden kann.
Um das Ausrichten der drylin W-Führungsschienen nach dem Anfassen und Kennzeichen noch effizienter zu gestalten, bietet igus eine praktische Lösung: sogenannte Schienenverbinder. Diese "kleinen Helfer" sorgen für eine mühelose Verbindung der Schienen in den Baugrößen 15, 20 und 25. Egal ob Einzel- oder Doppelschienen – die vorhandenen Innenbohrungen ermöglichen eine einfache und präzise Montage. Die Schienenverbinder werden direkt in die Bohrungen integriert und sorgen für eine stabile Verbindung zwischen den Schienenabschnitten. Auf diese Weise wird eine zuverlässige Ausrichtung und ein nahtloser Übergang gewährleistet – ideal für Anwendungen, bei denen Schienen aneinandergereiht werden müssen.
Für mehrteilige Führungsschienen ist es wichtig, das Bohrbild stets zu beachten. igus bietet dafür eine einfache und zuverlässige Lösung: Bestellen Sie einfach die gewünschte Gesamtlänge, beispielsweise 16.000 mm, und igus liefert die Schienenstücke in passenden Längen. Dabei wird ein durchgehendes Bohrbild gemäß den Katalogspezifikationen gewährleistet. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Schienenstücke unterschiedlich lang sein können.
Ein Berechnungsbeispiel: Bei einer Länge von 16.000 mm und der Verwendung einer drylin W-Führungsschiene WS-10-40 mit einem Standardbohrungsabstand (C4) von 120 mm wird das Bohrbild entsprechend der Spezifikation umgesetzt.
| Schienennummer | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Bohrungen | 33 | 34 | 34 | 33 |
| Länge (mm) | 3920 | 4080 | 4080 | 3920 |
| C5 (mm) | 20 | 60 | 60 | 60 |
| C6 (mm) | 60 | 60 | 60 | 20 |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal