drylin T - Systemauslegung, waagerecht, 1 Schiene und 2 Wagen oder 2 Schienen und 4 Wagen

2. Schritt:

Variante: 1 Schiene, 2 WagenVariante: 2 Schienen, 4 Wagen
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

3. Schritt:

Draufsicht einer drylin T-Führung mit Maßangaben für die waagrechte Einbaulage.

3.1

3.2

3.3.

Variablen in den Berechungen

Fa:Antriebskraft[N]
Fs:Massenkraft[N]
Fy, Fz:Lagerbelastung in y- oder z-Richtung[N]
sx, sy, sz:Abstand der Massenkraft in x-, y- oder z-Richtung[mm]
ay, az:Abstand der Antriebskraft in y- oder z-Richtung[mm]
wx:Abstand der Wagen auf einer Schiene [mm]
LX:baugrößenabhängige Konstante[mm]
Zm:baugrößenabhängige Konstante[mm]
Y0:baugrößenabhängige Konstante[mm]
b:Abstand der Führungsschienen[mm]
µ:Reibwert, µ = 0 bei statischen Lasten, µ = 0,2 bei dynamischen Lasten
ZW:Anzahl der Schlitten pro Schiene

4. Schritt:

4.1

4.2

Die konstanten Werte

Bestellnr.LX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-25412519,0
TW-01-30492921,5

Koeffizienten

1 Schiene, 2 Wagen2 Schienen, 3-4 Wagen
K1|(ay+Y0)/Wx| |(ay+Y0)/Wx|
K2(sy+Y0)/Wx(sy+Y0)/Wx
K3|az/Wx||az/Wx|
K4|sx/Wx||sx/Wx|
K5|sz/Wx||sz/Wx|
K6|(sy+Y0)/Zm||(sy+Y0)/b|
K7|sz/Zm||(sz/b)-0,5|

5. Schritt:

Maximal zulässige Belastung

Bestellnr.Fymax, Fzmax [N]
TW-01-152000
TW-01-203700
TW-01-255000
TW-01-307000

6. Schritt:

Zulässige Gleitgeschwindigkeit in Abhängigkeit von zentraler Lagerlast für TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 und TW-01-30.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung