drylin® W - Technische Daten

TypSchlittenlänge [mm]Schlittenbreite [mm]Coy [N]Coz [N]Mox [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
Gleitlager-Elemente mit Führungsprofil für drylin W.
Schema einer drylin W Linearführung mit Kräften und Momenten in X-, Y- und Z-Richtung.
Schema einer drylin W Linearführung mit Kräften und Momenten in X-, Y- und Z-Richtung.
Größe 6 [mm]Größe 10 [mm]Größe 16 [mm]Größe 20 [mm]
Einzelschiene, rund•••
Einzelschiene, eckig••••
Doppelschiene, rund•••
Doppelschiene, eckig••
komplettes System••••

F x v Diagramm, max. zulässige dynamische Belastung (4 Lager-System)

Diagramm mit fünf farbigen Kurven A bis E, die auf logarithmischer Y-Achse nach rechts abfallen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung