Change Language :
igus® SE & Co. KG
Spicher Str. 1a
D-51147 Köln
Tel.: +49 2203 9649 0
Fax: +49 2203 9649 222
E-Mail: de-info@igus.net
Über die Website igus.de stellt igus Verbrauchern Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5 BFSG zur Verfügung. Das Angebot umfasst insbesondere die Bereitstellung von Produktinformationen, Produktkonfigurationen, Angebotsanfragen sowie den elektronischen Abschluss und die Abwicklung von Kaufverträgen über Waren und damit verbundene Serviceleistungen.
Die von der igus SE & Co. KG angebotenen digitalen Dienstleistungen sind nach Maßgabe der nachfolgenden Angaben teilweise mit den Anforderungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) und der Barrierefreiheitsstärkungsverordnung (BFSGV) vereinbar. Die Website wurde gemäß § 4 BFSG und der harmonisierten Norm EN 301 549 unter Berücksichtigung der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 auf Konformitätsstufe AA barrierefrei gestaltet.
Wir legen bei igus großen Wert darauf, dass alle Nutzer unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen die Informationen, Produkte und Inhalte uneingeschränkt und zugänglich auf unsere Website www.igus.de nutzen können. Barrierefreiheit ist für igus ein integraler Bestandteil unserer digitalen Strategie, um allen Menschen – einschließlich derjenigen mit körperlichen und technischen Einschränkungen – einen gleichberechtigten Zugang zu gewährleisten.
Digitale Inhalte müssen für alle Nutzer leicht erkennbar und erfassbar sein. Informationen sollten so gestaltet werden, dass sie über verschiedene Sinneskanäle (z. B. Sehen, Hören) barrierefrei verfügbar sind.
Beispiele:
Alle Funktionen und Navigationselemente einer Website oder Anwendung müssen leicht zugänglich und bedienbar sein – unabhängig davon, ob ein Nutzer eine Maus, Tastatur oder assistive Technologien wie Screenreader verwendet.
Beispiele:
Die Struktur, Inhalte und Funktionen einer Website müssen leicht verständlich und vorhersehbar sein, damit Nutzer sie problemlos bedienen können.
Beispiele:
Digitale Inhalte und Anwendungen sollten so gestaltet sein, dass sie mit einer Vielzahl von Geräten, Plattformen und unterstützenden Technologien kompatibel sind – sowohl mit aktuellen Technologien als auch zukünftigen Weiterentwicklungen.
Beispiele:
Wir sind wir fortlaufend bemüht, die Anforderungen an Barrierefreiheit, die sich aus § 3 Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) sowie der hierauf erlassenen Verordnung zum BFSG ergeben, zu erfüllen. Wir führen kontinuierlich Maßnahmen durch, um die Barrierefreiheit und das Nutzungserleben mit der Website zu verbessern. Im Einzelnen wurden bereits folgende Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen getroffen:
Unsere Website soll für alle gut funktionieren. Wenn Sie Fragen haben oder etwas entdeckt haben, das besser sein könnte, kontaktieren Sie uns gerne:
Zuständig für die Überprüfung der Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen ist die
Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (MLBF AöR)
Carl-Miller-Str.6
39112 Magdeburg
Telefon: +49 391 289 230 23
E-Mail: kontakt@mlbf-barrierefrei.de