Kreuzfahrtschiff fährt am Kreuzfahrtterminal in Rotterdam vorbei, mit Skyline und Erasmusbrücke im Hintergrund.

Landstrom für Kreuzfahrtterminals

Informationen rund um Landstromversorgung von Kreuzfahrtterminals

Eckdaten zum Landstrom für Kreuzfahrtterminals

16 MVA

11kV

25 kA/ s

Mittelspannungsstecker für die Landstromversorgung mit zwei Steckverbindern.

4 Stecker

Herausforderungen für Kreuzfahrtterminals

IEC 80005-1 (Annex C für Kreuzfahrtschiffe)

Wesentliche Anforderungen für Kreuzfahrtterminals und Kreuzfahrtschiffe:​

  • Hochspannungs-Landstromversorgung mit 11 kV AC​
  • Typischerweise vier parallele Hochspannungsleitungen​
  • Integrierte Pilotleiter für Überwachung und Verriegelung der Verbindung​
  • Kontrolliertes Verbinden und Trennen der Landstromversorgung​
  • Integrierte Not-Aus- und Sicherheitsfunktionen​
  • In vielen Regionen zusätzliche Frequenzumwandlung von 50 Hz auf 60 Hz erforderlich​

Nachhaltige Landstromversorgung am Kreuzfahrtterminal Rotterdam

iMSPO-Varianten – igus Mobile Shore Power Outlet für Kreuzfahrtterminals​

An der Kaimauer

Im Graben

Hybrid

Übergabemaschinen

Technische Informationen zum iMSPO für Kreuzfahrtterminals

  • Installation an der Kaikante außerhalb der operativen Terminalflächen​
  • Das iMSPO verfährt entlang der Kaimauer und positioniert die Steckdosenbox flexibel am jeweiligen Liegeplatz​
  • Verdeckte und vollständig integrierte Systemführung für einen uneingeschränkten Terminalbetrieb​
  • Die Terminalfläche bleibt vollständig frei für Passagiere, Fahrzeuge und Betriebsabläufe​
  • Keine Beeinträchtigung von Passagierbrücken, Gepäckabfertigung und Terminallogistik​
  • Keine freiliegenden Mittelspannungskabel auf der Terminaloberfläche​
  • Keine Stolper-, Kollisions- oder Sicherheitsrisiken für Passagiere, Personal und Fahrzeuge​
  • Vollständige Freihaltung der Terminaloberfläche bei gleichzeitig maximaler Betriebssicherheit
  • Energie- und Datenübertragung über ein schwerlastfähiges Energiekettensystem​
  • Konzipiert gemäß IEC/IEEE 80005-1 sowie den geltenden europäischen Sicherheits- und Maschinenrichtlinien​
  • Maritime Stahlkonstruktion mit Duplex-Korrosionsschutz für den langfristigen Einsatz in Hafenumgebungen​
Individuelle Lösung besprechen und weitere technische Informationen​
  • Installation des Systems in einem geschlossenen Graben entlang der Kaikante​
  • Vollständig verdeckte Systemführung ohne sichtbare Komponenten auf der Terminaloberfläche​
  • Das iMSPO verfährt geschützt innerhalb des Grabens und positioniert den Anschlusspunkt flexibel am jeweiligen Liegeplatz​
  • Steuerung des Systems komfortabel per Funkfernbedienung​
  • Energie- und Datenübertragung über ein geschütztes und wartungsfreundliches System​
  • Die Terminaloberfläche bleibt vollständig für Verkehrs-, Logistik- und Wartungsprozesse nutzbar​
  • Keine Beeinträchtigung von Passagierbrücken, Gepäckabfertigung oder Terminalprozessen​
  • Keine freiliegenden Mittelspannungskabel oder sonstigen Hindernisse im Betriebsbereich​
  • Maximale Sicherheit für Passagiere, Personal und Fahrzeuge durch die unterflurige Installation​
  • Sichere Übergabe der Anschlussleitung an das Kreuzfahrtschiff über ein Übergabefahrzeug​
  • Konzipiert gemäß IEC/IEEE 80005-1 sowie den geltenden europäischen Sicherheits- und Maschinenrichtlinien​
  • Bevorzugte Installationsvariante für Neubauten und öffentlich zugängliche Kreuzfahrtterminals​
  • Besonders geeignet für höchste Anforderungen an Sicherheit, Ästhetik und Terminalbetrieb​
Individuelle Lösung besprechen und weitere technische Informationen​
  • Ein Landstromsystem für den Anschluss von Kreuzfahrt- und RoRo-Schiffen an derselben Liegeposition​
  • Unterstützung unterschiedlicher Steckerkonfigurationen gemäß IEC/IEEE 80005-1 Annex C und Annex B​
  • Flexible Anpassung an unterschiedliche Leistungs- und Spannungsanforderungen der Schiffstypen​
  • Anschluss von Kreuzfahrtschiffen über vier Mittelspannungsstecker​
  • Anschluss von RoRo-Schiffen über einen einzelnen Mittelspannungsstecker​
  • Ein gemeinsamer Steckdosenwagen für beide Anwendungen reduziert Investitions- und Betriebskosten​
  • Schneller Wechsel zwischen Cruise- und RoRo-Betrieb ohne zusätzliche Infrastruktur​
  • Optimale Ausnutzung der Liegeplätze bei gemischt genutzten Terminals​
  • Keine Beeinträchtigung der Terminallogistik oder der Schiffsabfertigung​
  • Zukunftssichere Lösung für multifunktionale Hafenanlagen mit wechselnden Schiffsanläufen​
  • Typgeprüfte und normkonforme Ausführung gemäß IEC/IEEE 80005-1​
  • Maximale Flexibilität bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit und Betriebssicherheit​
Individuelle Lösung besprechen und weitere technische Informationen​
  • Elektrisch angetriebene Übergabemaschine auf Basis einer modifizierten Genie S60 DC Arbeitsbühne​
  • Entwickelt für die sichere Übergabe von Landstromkabeln zwischen iMSPO und Kreuzfahrtschiff gemäß IEC 80005-1 Annex C und der EU-Maschinenrichtlinie​
  • Integration mehrerer individuell steuerbarer Winden zur separaten Übergabe von bis zu vier Hochspannungsanschlüssen​
  • Integration von igus Energieketten-Systemen zur geschützten Führung der Hochspannungskabel entlang des Auslegers​
  • Sichere und ergonomische Positionierung von Steckern und Kabeln direkt am Schiff​
  • Definierte Kabelführungsschlaufen gleichen Schiffsbewegungen sowie Gezeitenänderungen aus​
  • Anschlussbereich bis 8,5 m Übergabehöhe und 5,5 m horizontale Reichweite 353° Drehbereich für maximale Flexibilität bei unterschiedlichen Schiffsgeometrien​
  • Einfache Wartung durch die weltweit etablierte Genie Standardplattform​
  • Weltweiter Zugang zu Genie-Servicepartnern, geschulten Technikern und verfügbaren Ersatzteilen reduziert Stillstandszeiten und vereinfacht Wartungsprozesse erheblich​
  • Maschine kann unabhängig vom iMSPO- und Energieführungssystem verfahren werden​
  • Bewährtes und seit Jahrzehnten eingesetztes Maschinenkonzept mit intuitiver Bedienung​
  • Vollelektrischer Batteriebetrieb für emissionsfreien und geräuscharmen Einsatz im Hafen​
  • Betriebsfähig bei Windgeschwindigkeiten bis 20–25 m/s mit optionalem Auslegersystem​
  • Integrierte Sicherheitsfunktionen mit Spannungsüberwachung, Verriegelungen und Not-Aus-System​
  • Spezielles maritimes Korrosionsschutzsystem mit zusätzlicher Beschichtung für den langfristigen Hafeneinsatz​
  • Geplante Lebensdauer von bis zu 15 Jahren bei sachgemäßer Wartung und Inspektion​
Individuelle Lösung besprechen und weitere technische Informationen​

Das iMSPO weltweit im Einsatz​

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung