smarte Lagertechnik

iglidur Gleitlager mit schwarzer Außenschicht und heller Innenfläche.

iglidur i.Sense Gleitlager

  • Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
  • Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren
  • Möglich als FDA-konforme Allrounder
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz

igus-Banner zur HMI 2023 mit verschiedenen Industrieanwendungen auf farbigen Säulen.

iSense-Sensor mit Live-Statusanzeige für Verschleiß, Ersatz bald oder Überlast.

smartes 3D gedrucktes Gleitlager

  • Verschleisteile mit Sensoren per Multi-Material-3D-Druck
  • Warnung wenn Verschleißgrenze erreicht
  • Warnung bei Überlast ► Schäden vermeiden
  • Lebensdauer berechenbar
  • Ab Stückzahl 1
  • Null Schmierung erforderlich

Test & Entstehung des 3D Druck i.Sense Lagers

  • Das Lager wird gedruckt aus 2 Materialien: igus tribofilament (weiß) und ein besonders leitfähiges Material (schwarz)
  • Am schwarzen Material wird der Verschleiß des Lagers gemessen.
  • Mit einem Multi Material Printer gedruckt
  • Die i.Sense Technologie kann bei jedem Verschleißteil mit einer Mindestwandstärke von 2,5mm realisiert werden
  • Der Teststand zeigt einen Test, wo das Lager verschiedene Verschleißzustände anzeigt und somit auch eine Lebensdauervorhersage möglich wird

smarte Lineartechnik

Der smarte drylin® W Schlitten

Linearführung mit Schlitten auf zwei Schienen.

drylin® W Linearschlitten mit LED

  • Schneller Offlinecheck
  • Einfache Handhabung und Visualisierung durch LED
  • Für drylin® W-Profilführungen und Linearmodule
  • Verfügbar in 2 Baugrößen: 10 und 16
  • Set an Austauschlagerfolien ab Lager lieferbar
  • Lagerwechsel mit praktischem Montagetool

Sensoren der smarten Lagertechnik

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Integriert in die Lineargleitfolie
  • Meldet rechtzeitig den Verschleiß der Lineargleitfolie
  • Planbarer Austausch des Gleitelements

DLW.W

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Ein Sensor misst den Verschleiß des Linearlagers in der drylin W Linearführung
  • Bei Erreichen des Grenzwertes sendet er ein Singal, dass ein Wechsel der Lagerfolie erfolgen soll

PRT.W

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Sensor misst den Abrieb der Gleitelemente
  • Planbarer Austausch der Gleitelemente

isense Gleitlager

  • Macht vorausschauende Wartung (i.Cee) möglich
  • Integrierte Sensorik misst den Verschleiß

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung