Serviceeinsätze minimieren … mit dem OTA fähigen i.Sense Modul

OTA iSense Modul mit Cloud-Verbindung zu einem Laptop.

Wie kann die Betriebssicherheit erhöht und die Lebensdauer von Anlagen verlängert werden? Mit dem Einsatz des OTA fähigen i.Sense Modul der zweiten Generation und der Integration in das  Superwise System gelingt die Überwachung und Analyse von Maschinendaten für die präventive Instandhaltung einfach und schnell.

iSense Condition Monitoring und Laptop mit OTA und Häkchen.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

superwise Basic

  • eine Übersicht der im Einsatz befindlichen smart plastics-Komponenten im Dashboard
  • Wartungsmanagement über das Dashboard
  • Speicherung des jeweiligen Installationsdatums
  • Information zum empfohlenen Austauschzeitpunkt aufgrund statistischer Werte
  • Next-Service-Reminder
  • Einsatz von Sensoren zur Zustandsüberwachung möglich (zur Vermeidung von Totalschäden im Falle eines Crashs)

superwise Silber

  • Alle Vorteile der Basic-Variante
  • Adaptive Austauschempfehlung basierend auf dem tatsächlichen Bewegungsprofil
  • individuelle, nutzungsabhängige Wartungspläne
  • Erkennung von auftretenden Anomalien und festgelegte Folgemaßnahmen
  • Proaktive Kontaktaufnahme seitens igus® bei Handlungsbedarf
  • das i.Sense-Modul erfasst eine Überschreitung festgelegter Werte und gibt einen Alarm oder eine Infomeldung aus

superwise Gold

  • Alle Vorteile der Silber-Variante
  • Dynamische Austauschempfehlungen, sensorbasiert mithilfe von Verschleißsensoren
  • Sensordaten in hochfeiner Auflösung im Dashboard verfügbar
  • Remotezugriff via IoT zur Übertragung der Daten. Keine Integration in bestehende Netzwerkstrukturen
  • Automatische Sicherheits-Updates

superwise Platin

  • Alle Vorteile der Gold-Variante
  • Datensicherheit durch individuelle Integration in die eigene Netzwerkstruktur

Über den Weg & Zugriff der Daten entscheiden Sie allein

i.Cee:local

i.Cee:cloud

Digitale Smart-Plastics-Oberfläche auf einem Laptop mit igus-Produkten und Monitoring-Anwendungen.

Informieren ...

Tablet mit igus CAD-Konfigurator, in dem ein Bauteil per Touch betrachtet wird.

... Ausprobieren ...

igus Energieketten-System mit Warnsymbol und Zubehörmodulen auf einem Laptop-Bildschirm.

... Realisieren