Klein, aber fein … der einfachste Einstieg in die Welt der Sensorik

Orange DIY-Komponenten für HMI und Sensorik mit Funk-Symbol.

Technik verbessern

  • Eigene Produkt- und Prozessqualität datenbasiert verbessern
  • Direkte Anbindung über potentialfreie Kontakte an die Anlagensteuerung (SPS) möglich

Kosten senken

  • Kostengünstiger und schneller Einstieg in die Sensorwelt; auch passend für DIY-Anwendungen
  • Vermeidung von ungeplanten Stillstandszeiten durch zustandsbasierte Datenströme

Beweise

  • Jahrelang bewährter Einsatz im 3.800 m² großen Testlabor von igus

Nachhaltigkeit

  • Low-cost Sensoren sparen teure Produktentwicklungsaufwände
  • Zustandsbasierte Wartung vermeidet unnötigen bzw. zu frühen Produktaustausch

Aktuelle Übersicht der DIY-Tools:

Rotationssensor

  • Anwendung: Messung der Auszugslänge
  • Art.-Nr.: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensitivität: 9 Umdrehungen
  • Ausgangssignal: 4-20 mA

Linearsensor

  • Anwendung: Positionserkennung / Wegmesssystem auf 10 mm Lochschiene
  • Art.-Nr.: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Ausgangssignal: TTL 5V
  • Spannung: 5V DC

Kommunikationsmodul

  • Anwendung: Datenverteilung
  • Art.-Nr.: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: ESP 32 Microprozessor
  • Ausgangssignal: TTL 5V
  • Konnektivität: WLAN, NBlot, USB, M8

Rotationssensor

  • Anwendung: Messung von Drehbewegungen
  • Art.-Nr.: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensitivität: 29 Inkremente
  • Ausgangssignal: TTL 5V

Linearsensor

  • Anwendung: Wegmesssystem für Linearführungen
  • Art.-Nr.: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Ausgangssignal: TTL 5V

Industrie-PC

  • Anwendung: Datenauswertung und -aufbereitung
  • Art.-Nr.: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Rasperry 4
  • Software: Raspian
  • Konnektivität: WLAN, LAN, USB, M8
IoT-Experte Richard Habering erklärt die Verwendung und Nutzen der neuen Low Cost Sensorik anhand eines Mini-Verschleißsensors.

Intelligente Zustandsüberwachung erfolgreich realisiert

„Weniger Aufwand, höhere Verfügbarkeit“

igus smart plastics in verschiedenen Anwendungen: Lager, Fahrzeug, Roboter und Maschinen.

Weltweite Kundenanwendungen


Digitale Smart-Plastics-Oberfläche auf einem Laptop mit igus-Produkten und Monitoring-Anwendungen.

Informieren ...

Tablet mit igus CAD-Konfigurator, in dem ein Bauteil per Touch betrachtet wird.

... Ausprobieren ...

igus Energieketten-System mit Warnsymbol und Zubehörmodulen auf einem Laptop-Bildschirm.

... Realisieren

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung